ファクトリーサプライ用品技術窓口

9500マグネタイザーSB

  • 種類
    マグキャッチ
  • JANコード
    4013288219589
  • トラスココード
    467-8470
  • 質量(g)
    41
  • 材質1
    プラスチック
  • 全長(mm)
    150
  • 仕様
    着脱磁可能

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 着磁するには、刃先をプラス側に沿って動かしてください。
  • 脱磁するには、刃先をマイナス側に沿って動かしてください。

型番:

033404
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

033404の仕様・寸法情報

種類
マグキャッチ
JANコード
4013288219589
トラスココード
467-8470
質量(g)
41
材質1
プラスチック
全長(mm)
150
仕様
着脱磁可能
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
033404
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,566円
( 2,823円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・着脱磁可能なマグネタイザーです
【用途】
・汎用
【材質】
・プラスチック

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 着磁するには、刃先をプラス側に沿って動かしてください。
  • 脱磁するには、刃先をマイナス側に沿って動かしてください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

9500マグネタイザーSBの型番033404のページです。 型番033404に関する仕様情報を記載しております。
9500マグネタイザーSBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
9500マグネタイザーSB
ESDマグネタイザー
ステンレスビットホルダ
マグネタイザー 500CN
マグネタイザー付ドライバーハンドル(6mm軸用)
マグネタイザー(ドライバー磁気脱着器)
メーカーWERAWERAWERAPBスイスツールズWIHAWIHA
通常価格2,566円3,888円7,121円1,255円2,416円3,380円
通常出荷日1日目19日目2日目5日目4日目在庫品1日目
種類マグキャッチマグキャッチドライバーホルダー・スタンド-ドライバーハンドル-
JANコード401328821958940132882259244013288127570---
トラスココード467-8470616-8564411-7956---
質量(g)414375---
材質1プラスチックプラスチックプラスチック---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバー関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました