ファクトリーサプライ用品技術窓口

ESDマグネタイザー

通常単価(税別)
3,888円
税込単価
4,277円
通常出荷日:19日目

【特長】・工具の先端に着磁または消磁させることができます・磁力でネジをしっかりと保持できるようになりま...

詳細を確認
  • 種類
    マグキャッチ
  • JANコード
    4013288225924
  • トラスココード
    616-8564
  • 質量(g)
    43
  • 材質1
    プラスチック
  • 全長(mm)
    150
  • 表面抵抗値
    10の9Ω

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 着磁するには、刃先をプラス側に沿って動かしてください。
  • 脱磁するには、刃先をマイナス側に沿って動かしてください。

型番:

073984
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

073984の仕様・寸法情報

種類
マグキャッチ
JANコード
4013288225924
トラスココード
616-8564
質量(g)
43
材質1
プラスチック
全長(mm)
150
表面抵抗値
10の9Ω
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
073984
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,888円
( 4,277円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・工具の先端に着磁または消磁させることができます
・磁力でネジをしっかりと保持できるようになります
・静電対策工具(ESD)なので、精密機器周辺での使用に適しています
【材質】
・プラスチック

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 着磁するには、刃先をプラス側に沿って動かしてください。
  • 脱磁するには、刃先をマイナス側に沿って動かしてください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ESDマグネタイザーの型番073984のページです。 型番073984に関する仕様情報を記載しております。
ESDマグネタイザーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ESDマグネタイザー
9500マグネタイザーSB
ステンレスビットホルダ
差替式ESDビットホルダー
PB 215 の差替ブレード用 ESD ハンドル PB 8215 A ESD
マグネタイザー 500CN
メーカーWERAWERAWERAPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズ
通常価格3,888円2,566円7,121円2,770円1,154円1,255円
通常出荷日19日目1日目2日目1日目1日目5日目
種類マグキャッチマグキャッチドライバーホルダー・スタンドドライバーハンドル--
JANコード401328822592440132882195894013288127570---
トラスココード616-8564467-8470411-7956---
質量(g)434175---
材質1プラスチックプラスチックプラスチック---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバー関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました