ファクトリーサプライ用品技術窓口

シノ付メガネレンチ

通常単価(税別)
5,397円
税込単価
5,937円
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・首角度は72°です・メガネ部が独自形状となっており、30mmのボルトは角で、32mmのボルト...

詳細を確認
  • ラチェット機構
    無
  • 種類
    片口めがね
  • オフセット角度 (°)
    72
  • 二面幅寸法 (mm)
    30 / 32
  • 単品・セット区分
    単品
  • 首振り(フレックス)
    無
  • 材質1
    クロムバナジウム鋼
  • 表面処理
    黒クロームメッキ

ご注意

  • 全長がカタログと異なるため、ご注意ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
385
4976463122817
689.000
203-7158
1個
330
4976463122831
615.000
203-7153
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,397円
( 5,937円 )
1日目
5,397円
( 5,937円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・首角度は72°です
・メガネ部が独自形状となっており、30mmのボルトは角で、32mmのボルトは辺で回すことで、1本で2サイズのボルトナットに対応できます
・2サイズソケットなのに肉薄で軽く、持ち運びの負担を軽減します
・特殊機構のソケットで、ナットの角を傷めにくくなっています
【用途】
・鉄骨組み作業

ご注意

  • 全長がカタログと異なるため、ご注意ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シノ付メガネレンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シノ付メガネレンチ
トリプルラチェットレンチ(黒クロームメッキ)
シャークフレキギアレンチ
メガネレンチ
メガネレンチ
メガネレンチセット
メーカーMUSTTOOLMUSTTOOLMUSTTOOLスエカゲツールスエカゲツールシグネット
通常価格5,397円7,457円2,810円 -2,269円 -1,424円 -5,678円
通常出荷日1日目〜1日目1日目6日目6日目4日目
ラチェット機構無有有---
種類片口めがね片口めがねコンビネーション--両口めがね
オフセット角度(°)72-----
二面幅寸法(mm)30 / 3230 / 32 / 36----
単品・セット区分単品単品単品--セット品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト