ファクトリーサプライ用品技術窓口

11機能スイベルグリップレンチ ショートタイプ

通常単価(税別)
8,808円
税込単価
9,689円
通常出荷日:4日目

【特長】・MUSTTOOL社独自設計の新型ソケットを採用し、1つのソケットで2サイズのボルトナットが回...

詳細を確認
  • ラチェット機構
    有
  • 種類
    多機能レンチ
  • 全長 (mm)
    150
  • 二面幅寸法 (mm)
    10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 9 / 6.35 / 蝶ネジ(M5・M6)
  • 単品・セット区分
    単品
  • 首振り(フレックス)
    無
  • JANコード
    4976463124675
  • 質量(g)
    290.000
  • トラスココード
    347-5087
  • ソケット形状
    ヘックスソケット、ツーサイズソケット、レースウェイソケット、蝶ねじソケット、六角軸6.35mmビットアダプター
  • 安全ロープ取付穴
    あり

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

12467
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

12467の仕様・寸法情報

ラチェット機構
有
種類
多機能レンチ
全長(mm)
150
二面幅寸法(mm)
蝶ネジ(M5・M6) / 6.35 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17
単品・セット区分
単品
首振り(フレックス)
無
JANコード
4976463124675
質量(g)
290.000
トラスココード
347-5087
ソケット形状
ヘックスソケット、ツーサイズソケット、レースウェイソケット、蝶ねじソケット、六角軸6.35mmビットアダプター
安全ロープ取付穴
あり
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
12467
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,808円
( 9,689円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・MUSTTOOL社独自設計の新型ソケットを採用し、1つのソケットで2サイズのボルトナットが回せます
・360°回転のスイベルグリップで狭い場所での作業性がUPします
・ギア数:72山で送り角は5度です
・本締め可です
【用途】
・配管工事、空調工事、電気工事などの、あらゆる設備工事に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

11機能スイベルグリップレンチ ショートタイプの型番12467のページです。 型番12467に関する仕様情報を記載しております。
11機能スイベルグリップレンチ ショートタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
11機能スイベルグリップレンチ ショートタイプ
トリプルラチェットレンチ(黒クロームメッキ)
ラチェットコンビネーションレンチ(ショートタイプ)
ギアレンチ(ショートタイプ)
8機能マルチレンチ
ステンレスラチェットレンチ(ショートタイプ)
メーカーMUSTTOOLMUSTTOOLトラスコ中山スーパーツールSK-11トップ工業
通常価格8,808円7,457円880円1,447円 -5,913円10,125円 -
通常出荷日4日目1日目在庫品1日目1日目21日目1日目〜
ラチェット機構有有有有有有
種類多機能レンチ片口めがねコンビネーションコンビネーション多機能レンチ片口めがね
全長(mm)15032288--250
二面幅寸法(mm)10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 9 / 6.35 / 蝶ネジ(M5・M6)30 / 32 / 367-6.35×8×10×12×13×17-
単品・セット区分単品単品単品単品単品単品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました