ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

ロッキングエクステンションバー

通常単価(税別)
2,937円~4,208円
税込単価
3,231円~4,629円
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・Z-EALシリーズのエクステンションバーです【材質】・クロムモリブデン鋼(SCM435)

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

全長(L寸法)

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
75
4991644018383
556-1056
75
1個
125
4991644018390
556-1033
110
1個
250
4991644018406
556-1038
200
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,937円
( 3,231円 )
1日目
3,497円
( 3,847円 )
1日目
4,208円
( 4,629円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・Z-EALシリーズのエクステンションバーです
【材質】
・クロムモリブデン鋼(SCM435)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロッキングエクステンションバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロッキングエクステンションバー
Z-EAL ロッキングエクステンションバー 1/2"(12.7mm)
9.5mm差込 2重4角ソケット 6mm
6.35mm差込 ナットグリップセミディープソケット 14mm
首振りラチェットハンドル(差込角9.5mm)
スパークプラグソケット(12角タイプ)
メーカーKOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所
通常価格2,937円-7,408円 -989円 -2,221円5,277円2,472円 -
通常出荷日1日目〜25日目4日目9日目5日目1日目〜
用途手作業用ジョイント類---手作業用-
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)9.5---凸9.5-
単品・セット区分単品 エクステンションバー---単品 ハンドル-
材質1クロムモリブデン鋼(SCM435)クロムモリブデン鋼(SCM435)クロムモリブデン鋼(SCM435)クロムモリブデン鋼(SCM435)クロムモリブデン鋼(SCM435)-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト