ファクトリーサプライ用品技術窓口

ランダムアクションサンダー

  • 商品タイプ
    本体品
  • 無負荷回転数 (min-1)
    5500~12000
  • 電源 (V)
    100(50~60Hz)
  • ペーパー寸法(横) (mm)
    150
  • ペーパー寸法(縦) (mm)
    150
  • パッド寸法(縦) (mm)
    150
  • コード長さ (m)
    4
  • 消費電力 (W)
    350
  • 絶縁機能
    有
  • パッド寸法(横) (mm)
    150
  • JANコード
    4059952562940
  • トラスココード
    412-1437
  • 材質1
    ポリアミド樹脂(PA)
  • オービットダイヤ(mm)
    4
  • 色
    ブルー
  • 寸法(mm)
    409×197×150
  • 質量(g)
    2400.0
  • 振動3軸合成値サンディング (m/s2)
    2.5
  • セット内容
    補助ハンドル、マイクロフィルターユニット(ダストボックス・フィルター)、150mmΦラバーパッド(ミディアム)本体装着、六角棒レンチ、150mmΦサンディングペーパー

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

GEX40-150
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

GEX40-150の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体品
無負荷回転数(min-1)
5500~12000
電源(V)
100(50~60Hz)
ペーパー寸法(横)(mm)
150
ペーパー寸法(縦)(mm)
150
パッド寸法(縦)(mm)
150
コード長さ(m)
4
消費電力(W)
350
絶縁機能
有
パッド寸法(横)(mm)
150
JANコード
4059952562940
トラスココード
412-1437
材質1
ポリアミド樹脂(PA)
オービットダイヤ(mm)
4
色
ブルー
寸法(mm)
409×197×150
質量(g)
2400.0
振動3軸合成値サンディング(m/s2)
2.5
セット内容
補助ハンドル、マイクロフィルターユニット(ダストボックス・フィルター)、150mmΦラバーパッド(ミディアム)本体装着、六角棒レンチ、150mmΦサンディングペーパー
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
GEX40-150
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,889円
( 37,278円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・超低振動設計です
・吸塵効率の高いマイクロフィルターを搭載しています
・様々なペーパーに対応できるマルチホールパッドを採用しています
・ダイヤル式変速機能が付いています
・握りやすいソフトラバーグリップです
【用途】
・木材・石材などへの研磨
【材質】
・ポリアミド樹脂(PA)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ランダムアクションサンダーの型番GEX40-150のページです。 型番GEX40-150に関する仕様情報を記載しております。
ランダムアクションサンダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ランダムアクションサンダー
オービタルサンダー
コードレスミニサンダー
ランダムアクションサンダー
コードレスランダムアクションサンダー
75x110mm/# 40 ハイピッチペーパー(10枚)
メーカーボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュエスコ
通常価格33,889円17,054円34,584円17,104円36,746円1,005円
通常出荷日6日目4日目4日目1日目6日目3日目
商品タイプ本体品-本体品-本体品-
無負荷回転数(min-1)5500~12000-15000-6000~10000-
電源(V)100(50~60Hz)-10.8-DC10.8-
ペーパー寸法(横)(mm)150-50-125-
ペーパー寸法(縦)(mm)150-50-125-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サンダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました