ファクトリーサプライ用品技術窓口

コードレスミニサンダー

  • 商品タイプ
    本体品
  • 無負荷回転数 (min-1)
    15000
  • 電源 (V)
    10.8
  • ペーパー寸法(横) (mm)
    50
  • ペーパー寸法(縦) (mm)
    50
  • パッド寸法(縦) (mm)
    50
  • 絶縁機能
    無
  • パッド寸法(横) (mm)
    50
  • JANコード
    4059952634180
  • トラスココード
    568-1204
  • 材質1
    ポリアミド樹脂(PA)
  • 色
    ブルー
  • 寸法(mm)
    190×115×50
  • 品名
    ミニサンダー
  • 質量(g)
    530.0
  • セット内容
    コレットナット、コレット(6mm)、スパナ
  • 使用可能コレット径 (mm)
    6、6.35、8
  • 回転数 (min⁻¹)
    5000/7500/10000/12500/15000
  • 最大ディスク径 (mm)
    50
  • コレットナット径 (mm)
    17

ご注意

  • アクセサリーは市販品をご使用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

GWG10.8V-50SH
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

GWG10.8V-50SHの仕様・寸法情報

商品タイプ
本体品
無負荷回転数(min-1)
15000
電源(V)
10.8
ペーパー寸法(横)(mm)
50
ペーパー寸法(縦)(mm)
50
パッド寸法(縦)(mm)
50
絶縁機能
無
パッド寸法(横)(mm)
50
JANコード
4059952634180
トラスココード
568-1204
材質1
ポリアミド樹脂(PA)
色
ブルー
寸法(mm)
190×115×50
品名
ミニサンダー
質量(g)
530.0
セット内容
コレットナット、コレット(6mm)、スパナ
使用可能コレット径(mm)
6、6.35、8
回転数(min⁻¹)
5000/7500/10000/12500/15000
最大ディスク径(mm)
50
コレットナット径(mm)
17

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
GWG10.8V-50SH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,584円
( 38,042円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量コンパクトで作業性抜群のコードレスです
・エルゴノミクスデザイン採用で持ちやすいグリップです
・回転数を5段階に調整可能です
・ユーザーインターフェイスを搭載しています(バッテリー残量表示、速度レベル表示、速度レベル選択可能)
・コンスタントスピードは負荷がかかってもモーターの回転数を維持します
・ブラシレスモーターを採用しています
・ブレーキ機能付きです
【用途】
・金属の研削、バリ取り、クリーニングに
【材質】
・ポリアミド樹脂(PA)

ご注意

  • アクセサリーは市販品をご使用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレスミニサンダーの型番GWG10.8V-50SHのページです。 型番GWG10.8V-50SHに関する仕様情報を記載しております。
コードレスミニサンダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コードレスミニサンダー
ランダムアクションサンダー
オービタルサンダー
ランダムアクションサンダー
コードレスランダムアクションサンダー
オービタルサンダ
メーカーボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュマキタ
通常価格34,584円33,889円17,054円17,104円36,746円33,579円
通常出荷日4日目6日目4日目1日目6日目3日目
商品タイプ本体品本体品--本体品本体品
無負荷回転数(min-1)150005500~12000--6000~100006000
電源(V)10.8100(50~60Hz)--DC10.8AC100
ペーパー寸法(横)(mm)50150--125280/232
ペーパー寸法(縦)(mm)50150--125115/115
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サンダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました