ファクトリーサプライ用品技術窓口

エアーソー 605

通常単価(税別)
49,903円
税込単価
54,893円
通常出荷日:19日目

【特長】・400gの軽量ボディーで全長が185mmと短いので取り回しに優れたエアーソーです【用途】・自...

詳細を確認
  • 切断能力 (mm)
    鉄板2.0
  • 排気
    後方
  • 本体・関連商品
    本体
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.6
  • ストローク長 (mm)
    10
  • ストローク数 (回/分)
    9500
  • 空気消費量 (m3/min)
    0.2
  • 全長 (mm)
    185
  • トラスココード
    535-5555
  • JANコード
    4571348954417
  • 質量(g)
    400
  • ホース取付口
    R1/4
  • 高さ(mm)
    70
  • 幅(mm)
    45
  • 使用エアホース内径(mm)
    6.3
  • 材質1
    本体:アルミ合金
  • 付属品
    ノコ刃24山(5枚)、ヤスリ5本(5種)

ご注意

  • 同梱の取り扱い説明書をよく読んで注意事項を確認後使用してください
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

605
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

605の仕様・寸法情報

切断能力(mm)
鉄板2.0
排気
後方
本体・関連商品
本体
使用空気圧力(MPa)
0.6
ストローク長(mm)
10
ストローク数(回/分)
9500
空気消費量(m3/min)
0.2
全長(mm)
185
トラスココード
535-5555
JANコード
4571348954417
質量(g)
400
ホース取付口
R1/4
高さ(mm)
70
幅(mm)
45
使用エアホース内径(mm)
6.3
材質1
本体:アルミ合金
付属品
ノコ刃24山(5枚)、ヤスリ5本(5種)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
605
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
49,903円
( 54,893円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・400gの軽量ボディーで全長が185mmと短いので取り回しに優れたエアーソーです
【用途】
・自動車補修時の外板パネルなどの切断に
・ヤスリをつけてのバリ取りに

ご注意

  • 同梱の取り扱い説明書をよく読んで注意事項を確認後使用してください
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーソー 605の型番605のページです。 型番605に関する仕様情報を記載しております。
エアーソー 605のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアーソー 605
エアーソー 603
エアーソー 604替刃
エアーソー&ヤスリ
エアーソー替刃
エアーソー 603替刃
メーカーコンパクトツールコンパクトツールコンパクトツールMASTERミスミコンパクトツール
通常価格49,903円61,635円3,806円24,305円1,564円7,037円
通常出荷日19日目1日目1日目6日目在庫品1日目1日目
切断能力(mm)鉄板2.0--2.2(鉄)--
排気後方後方----
本体・関連商品本体-関連商品本体関連商品関連商品
使用空気圧力(MPa)0.60.4~0.6----
ストローク長(mm)1025-10--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアーソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました