17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

チャージングスケールCS50-3

通常単価(税別)
26,279円
税込単価
28,907円
通常出荷日:1日目

【特長】・軽量でコンパクトです・電池寿命が最大60時間(9Vアルカリ乾電池)です・別販売のACアダプタ...

詳細を確認
  • トラスココード
    471-4248
  • JANコード
    4991756373110
  • 質量(g)
    3000.0
  • 質量制限(kg)
    50
  • 測定精度(g)
    ±5
  • 測定単位(g)
    5
  • 秤台寸法(mm)
    240×240
  • 定格運転時間(分)
    3600

型番:

ES790
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ES790の仕様・寸法情報

トラスココード
471-4248
JANコード
4991756373110
質量(g)
3000.0
質量制限(kg)
50
測定精度(g)
±5
測定単位(g)
5
秤台寸法(mm)
240×240
定格運転時間(分)
3600

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
ES790
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,279円
( 28,907円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量でコンパクトです
・電池寿命が最大60時間(9Vアルカリ乾電池)です
・別販売のACアダプタを使用すれば100V電源でも使用可能です
【用途】
・フロンガスの回収時や充填時の測定に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チャージングスケールCS50-3の型番ES790のページです。 型番ES790に関する仕様情報を記載しております。
チャージングスケールCS50-3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チャージングスケールCS50-3
リミットスケールLS50
デジタルMiniマニホールドMS-100
R410A等用ブルート2マニホールドキット
アサダ マニホールドキッド92cm
R407C等用マニホールドキット
メーカーアサダアサダアサダアサダアサダアサダ
通常価格26,279円75,289円27,632円107,498円52,861円46,667円
通常出荷日1日目4日目4日目1日目6日目4日目
トラスココード471-4248669-3680704-9569197-9063828-2543198-0651
JANコード499175637311049917563850384991756390766499175633795249917562846144991756337884
質量(g)3000.04700.0680.05000.01700.0001194.000
質量制限(kg)50-----
測定精度(g)±5±10(0~20kg)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フロン回収用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました