ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が9型番あります。

インパクトレンチ用ヘキサゴンソケット PHB

通常単価(税別)
2,090円~2,448円
税込単価
2,299円~2,693円
通常出荷日:1日目

【特長】・インパクトレンチ用の六角棒ソケットです・六角穴付きボルトの締結に最適です【材質】・特殊合金鋼

  • 必ずボルト・ナットの二面幅に合ったサイズをご使用下さい。
  • 工具の使用目的以外には使用しないで下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

二面幅寸法(S寸法)

JANコード

トラスココード

質量(g)

適合ピン

最小発注数量
4
4975180738905
584-0055
74
OP-4S(Oリング・ピンセット)
1個
5
4975180738912
584-0053
74
OP-4S(Oリング・ピンセット)
1個
6
4975180738929
584-0051
79
OP-4S(Oリング・ピンセット)
1個
8
4975180738936
584-0057
89
OP-4S(Oリング・ピンセット)
1個
10
4975180738943
584-0054
140
OP-4(Oリング・ピンセット)
1個
12
4975180738950
584-0056
150
OP-4(Oリング・ピンセット)
1個
14
4975180738967
584-0059
165
OP-4(Oリング・ピンセット)
1個
17
4975180738974
584-0050
190
OP-4(Oリング・ピンセット)
1個
19
4975180738981
584-0052
210
OP-4(Oリング・ピンセット)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,090円
( 2,299円 )
1日目
2,090円
( 2,299円 )
1日目
2,090円
( 2,299円 )
1日目
2,090円
( 2,299円 )
1日目
2,116円
( 2,328円 )
1日目
2,116円
( 2,328円 )
1日目
2,193円
( 2,412円 )
1日目
2,269円
( 2,496円 )
1日目
2,448円
( 2,693円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・インパクトレンチ用の六角棒ソケットです
・六角穴付きボルトの締結に最適です
【材質】
・特殊合金鋼

ご注意

  • 必ずボルト・ナットの二面幅に合ったサイズをご使用下さい。
  • 工具の使用目的以外には使用しないで下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インパクトレンチ用ヘキサゴンソケット PHBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インパクトレンチ用ヘキサゴンソケット PHB
インパクト用ディープソケット 差込角25.4mm
インパクト用ソケット 差込角19.0mm
インパクト用ディープソケット 差込角19.0mm
トップ工業 インパクト用ユニバーサルジョイント(12.7mm)
インパクト用ユニバーサルソケット(6角タイプ)
メーカートップ工業トップ工業トップ工業トップ工業トップ工業トップ工業
通常価格2,090円-19,565円 -7,803円 -12,649円 -4,736円5,639円 -
通常出荷日1日目5日目5日目5日目1日目1日目
用途インパクト用---インパクト用インパクト用
ソケット形状6角----6角
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)12.7-----
全長(L寸法)(mm)60---63-
単品・セット区分単品 ソケット---単品 ユニバーサルジョイント単品 ソケット

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト