ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロッキングプライヤー(パイプ用・黒金)

通常単価(税別)
2,360円~3,140円
税込単価
2,596円~3,454円
通常出荷日:1日目

【特長】・特殊機構『X-JAW』採用により、パイプの保持力が5倍向上しました・アゴ部分が前方向に移動す...

詳細を確認
  • 形状・用途
    標準
  • アゴ形状
    曲線あご
  • 自動調整(オート)機能有無
    なし
  • 材質1
    特殊鋼

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 足場などの接続や物に取り付けて足場代わりに使用しないでください。
  • 吊り具として絶対に使用しないでください。本来の目的以外では使用しないでください。
  • ハンドルやロック解除レバーで手などを挟まないように気を付けてください。
  • ハンマー等で衝撃を加えないでください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

口の開き

(mm)

全長(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
45
191
4952520049235
346.000
240-2235
1個
50
230
4952520049242
540.000
240-2236
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,360円
( 2,596円 )
1日目
3,140円
( 3,454円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊機構『X-JAW』採用により、パイプの保持力が5倍向上しました
・アゴ部分が前方向に移動するだけでなく、上方向にも移動することで、パイプ表面をしっかりホールドできます
・ドライバーを用いての増し締めが可能なので、がっちりホールドさせたいときも安心です
【用途】
・配管作業や木工、金属加工、機械工作、自動車整備などでのパイプの固定や作業の補助に
【材質】
・特殊鋼

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 足場などの接続や物に取り付けて足場代わりに使用しないでください。
  • 吊り具として絶対に使用しないでください。本来の目的以外では使用しないでください。
  • ハンドルやロック解除レバーで手などを挟まないように気を付けてください。
  • ハンマー等で衝撃を加えないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロッキングプライヤー(パイプ用・黒金)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロッキングプライヤー(パイプ用・黒金)
ロッキングプライヤー
C型ロッキングプライヤー
グリッププライヤ(溶接用)
溶接用グリッププライヤー 4214-280
溶接用グリッププライヤー 4234-280
メーカーフジ矢フジ矢E-ValueTONEクニペックスクニペックス
通常価格2,360円-1,568円 -1,238円 -3,105円6,651円6,566円
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜5日目2日目1日目
形状・用途標準標準----
アゴ形状曲線あご曲線あご----
自動調整(オート)機能有無なしなし----
材質1特殊鋼特殊鋼----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロッキングプライヤー・バイスプライヤー・グリッププライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト