ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダイヘッド(水道・ガス管用)

  • 商品タイプ
    ダイヘッドチェーザ
  • 本体・関連商品
    本体
  • 適合機種
    ビーバー50、80、100、スーパーマチック
  • JANコード
    4991756381627
  • トラスココード
    613-0922
  • 質量(g)
    8800
  • 材質1
    鋳鉄
  • 寸法(インチ)
    自動1/2~3/4
  • 適合機種BE511
    ✓
  • 適合機種BE5AA
    ✓
  • 適合機種BE5AT
    ✓
  • 適合機種BE8AA
    ✓
  • 適合機種BE8AT
    ✓
  • 適合機種BG50AA
    ✓
  • 適合機種BG50AT
    ✓
  • 適合機種BG50PT
    ✓

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

52143
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

52143の仕様・寸法情報

商品タイプ
ダイヘッドチェーザ
本体・関連商品
本体
適合機種
ビーバー50、80、100、スーパーマチック
JANコード
4991756381627
トラスココード
613-0922
質量(g)
8800
材質1
鋳鉄
寸法(インチ)
自動1/2~3/4
適合機種BE511
✓
適合機種BE5AA
✓
適合機種BE5AT
✓
適合機種BE8AA
✓
適合機種BE8AT
✓
適合機種BG50AA
✓
適合機種BG50AT
✓
適合機種BG50PT
✓

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
52143
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
82,700円
( 90,970円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパーおねじを加工する装置です
【材質】
・鋳鉄

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヘッド(水道・ガス管用)の型番52143のページです。 型番52143に関する仕様情報を記載しております。
ダイヘッド(水道・ガス管用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヘッド(水道・ガス管用)
Asada ねじ切り機用パイプカッター替刃
水道・ガス管ねじ切り機ビーバー50GAT 2 SUS管仕様
水道・ガス管ねじ切り機ビーバー50GAT 2 丸のこ仕様
水道・ガス管ねじ切り機 ビーバー50G 手動 BG50PT
ロールグルーバー REX用
メーカーアサダアサダアサダアサダアサダアサダ
通常価格82,700円3,556円468,189円475,153円298,420円188,777円
通常出荷日5日目5日目8日目8日目8日目1日目
商品タイプダイヘッドチェーザ---ねじ切り機(手動タイプ)-
本体・関連商品本体---本体-
適合機種ビーバー50、80、100、スーパーマチックパイセット40・60・90・3SG・4SB・No6、アストロニック2・3・4、ビーバー50・50G・80・100----
JANコード499175638162749917563907974991756381474499175638146749917563814504991756347647
トラスココード613-0922706-3244558-7452558-7451558-7449198-0592
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ切り機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました