ファクトリーサプライ用品技術窓口

防錆剤 ラストプリベンション

通常単価(税別)
1,991円
税込単価
2,190円
通常出荷日:19日目

【特長】・有機フッ素化合物不使用で人体と環境に安全です【用途】・錆を除去した後の防錆(錆の再発防止)と...

詳細を確認

ご注意

  • 皮膜を形成して錆を防ぐ性質上、可動部(ハサミの交差部分など)に使用すると、皮膜が破れ、効果を発揮しません。そのため可動しない対象物(ガードレールやトタン屋根、橋梁や自動車の腹部分など)で効果を発揮します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

RP-375
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

RP-375の仕様・寸法情報

種類
スプレー
用途
自動車部品 / その他
対応材質
鉄 / ステンレス / 銅 / ABS樹脂
有機則
非該当
PRTR
非該当
消防法分類
非該当
容量(ml)
375
JANコード
4582156682447
質量(g)
360.000
トラスココード
578-7126
色
透明淡黄色
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
RP-375
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,991円
( 2,190円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・有機フッ素化合物不使用で人体と環境に安全です
【用途】
・錆を除去した後の防錆(錆の再発防止)と錆が発生する前の防錆(錆の発生抑止)に

ご注意

  • 皮膜を形成して錆を防ぐ性質上、可動部(ハサミの交差部分など)に使用すると、皮膜が破れ、効果を発揮しません。そのため可動しない対象物(ガードレールやトタン屋根、橋梁や自動車の腹部分など)で効果を発揮します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防錆剤 ラストプリベンションの型番RP-375のページです。 型番RP-375に関する仕様情報を記載しております。
防錆剤 ラストプリベンションのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防錆剤 ラストプリベンション
長期防錆オイル216h
315g 浸透防錆・防湿・潤滑スプレー(船舶用)
極薄膜防錆剤TFPスプレー
浸透防錆潤滑剤 モリRPSスプレー
スプレーグリス 防錆潤滑剤
メーカードーイチエーゼットエスコ住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤スリーボンド
通常価格1,991円598円 -1,074円1,652円 -2,484円1,485円
通常出荷日19日目11日目2日目1日目〜1日目1日目
種類スプレー-スプレースプレースプレースプレー
用途自動車部品 / その他-船舶 / 電気装置 / モーター金型 / その他-その他
対応材質鉄 / ステンレス / 銅 / ABS樹脂-----
有機則非該当-----
PRTR非該当-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防錆スプレー・防錆液カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました