ファクトリーサプライ用品技術窓口

端子ブロック用引き抜き工具(スプリング接続用)

  • 工具種類
    その他関連用品
  • 全長 (mm)
    162
  • グリップ色
    緑、黒
  • 軸長 (mm)
    81
  • 刃先 (mm)
    2.5×0.4
  • 軸形状
    丸
  • 先端マグネット
    なし
  • JANコード
    4013288225641
  • トラスココード
    612-3182
  • 先曲がり
    30°
  • 質量 (g)
    28
  • 材質
    特殊合金鋼

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

008101
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

008101の仕様・寸法情報

工具種類
その他関連用品
全長(mm)
162
グリップ色
緑、黒
軸長(mm)
81
刃先(mm)
2.5×0.4
軸形状
丸
先端マグネット
なし
JANコード
4013288225641
トラスココード
612-3182
先曲がり
30°
質量(g)
28
材質
特殊合金鋼

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
008101
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,733円
( 3,006円 )
19日目

詳細情報

基本情報

ライン端子の接点ばねのロックを解除するための特殊ツールです。
【特長】
・最大断面積1.5mm2までの導体のばね端子に適しています
・先端部の曲がりにより通常のドライバーでは届かない端子ブロックも操作可能
・クラフトフォームハンドルで握りやすく作業負担を軽減
・ハンドルは転がり防止形状

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

端子ブロック用引き抜き工具(スプリング接続用)の型番008101のページです。 型番008101に関する仕様情報を記載しております。
端子ブロック用引き抜き工具(スプリング接続用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
端子ブロック用引き抜き工具(スプリング接続用)
ツール・チェック 自動車業界向け
“クラフトフォームコンパクト ホルダービットへックスキーセット”
ステンレスドライバーセット 032060
ダイヤモンドドライバー“クラフトフォーム” セット
“クラフトフォーム コンパクト 60RA セット”
メーカーWERAWERAWERAWERAWERAWERA
通常価格2,733円17,859円21,837円8,619円14,553円20,300円
通常出荷日19日目1日目2日目2日目1日目1日目
工具種類その他関連用品-----
全長(mm)162-----
グリップ色緑、黒-----
軸長(mm)81-----
刃先(mm)2.5×0.4-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました