ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワイヤーロープカッターRC-300用替刃

通常単価(税別)
5,064円
税込単価
5,570円
通常出荷日:1日目

【特長】・RC-300用替刃です【用途】・ワイヤーロープ・ステンレスワイヤーロープを切断する専用工具と...

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    75
  • 切断能力:ワイヤ (mm)
    Φ8
  • 切断能力:ステンレスワイヤ (mm)
    Φ8
  • 質量 (g)
    200.0
  • JANコード
    4981116111155
  • トラスココード
    251-4282
  • 材質1
    特殊鋼
  • 適合本体
    RC-300

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

RCJ-300
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

RCJ-300の仕様・寸法情報

全長(mm)
75
切断能力:ワイヤ(mm)
Φ8
切断能力:ステンレスワイヤ(mm)
Φ8
質量(g)
200.0
JANコード
4981116111155
トラスココード
251-4282
材質1
特殊鋼
適合本体
RC-300

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
RCJ-300
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,064円
( 5,570円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・RC-300用替刃です
【用途】
・ワイヤーロープ・ステンレスワイヤーロープを切断する専用工具として

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイヤーロープカッターRC-300用替刃の型番RCJ-300のページです。 型番RCJ-300に関する仕様情報を記載しております。
ワイヤーロープカッターRC-300用替刃のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイヤーロープカッターRC-300用替刃
ワイヤーロープカッター RC-200
ARM ワイヤーロープカッターWR-6用替刃
ARM ワイヤーロープカッターWR-16用替刃
ARM ワイヤーロープカッターWR-14用替刃
ARM ワイヤーロープカッターWR-20用替刃
メーカーアーム産業アーム産業アーム産業アーム産業アーム産業アーム産業
通常価格5,064円2,780円7,020円19,774円14,777円27,205円
通常出荷日1日目2日目6日目6日目6日目6日目
全長(mm)75195----
切断能力:ワイヤ(mm)Φ8Φ4----
切断能力:ステンレスワイヤ(mm)Φ8Φ4----
質量(g)200.03003001600.01200.02700.0
JANコード498111611115549811161110704981116109213498111610927549811161092514981116109299
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワイヤカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました