ファクトリーサプライ用品技術窓口

コードレスフレア RF20S2

通常単価(税別)
65,162円
税込単価
71,678円
通常出荷日:4日目

【特長】・ワンアクションクランプでスピーディーな作業が可能です・軽量コンパクト設計です・オプションライ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    フレアリングツール(新冷媒タイプ)
  • 適用管外径(インチ)
    1/4~3/4
  • 目盛タイプ
    インチ用
  • トラスココード
    455-9044
  • JANコード
    4514706056668
  • 質量(g)
    1320.0
  • 奥行(mm)
    225
  • 高さ(mm)
    108
  • 対応冷媒
    新冷媒2種(R410A、R32)対応
  • 幅(mm)
    72
  • コーン回転数(min[[の-1乗]])
    290
  • 適合管(呼び径)
    1/4・3/8・1/2
  • 電源
    リチウムイオン電池(10.8V/2500mAh)
  • 型式
    RF20S2
  • セット内容
    リチウムイオン電池、充電器、電源コード(2.0m)、クランプ×3、RBチューブカッター(モデルN28)×1、クランプライナー(1/4、3/8、1/2用)×各1組、キャリングケース、六角棒スパナ

ご注意

  • 幅、奥行、高さがカタログと異なるため、ご注意ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

424911
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

424911の仕様・寸法情報

商品タイプ
フレアリングツール(新冷媒タイプ)
適用管外径(インチ)
1/4~3/4
目盛タイプ
インチ用
トラスココード
455-9044
JANコード
4514706056668
質量(g)
1320.0
奥行(mm)
225
高さ(mm)
108
対応冷媒
新冷媒2種(R410A、R32)対応
幅(mm)
72
コーン回転数(min[[の-1乗]])
290
適合管(呼び径)
1/4・3/8・1/2
電源
リチウムイオン電池(10.8V/2500mAh)
型式
RF20S2
セット内容
リチウムイオン電池、充電器、電源コード(2.0m)、クランプ×3、RBチューブカッター(モデルN28)×1、クランプライナー(1/4、3/8、1/2用)×各1組、キャリングケース、六角棒スパナ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
424911
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
65,162円
( 71,678円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンアクションクランプでスピーディーな作業が可能です
・軽量コンパクト設計です
・オプションライナーの使用で5/8、3/4の加工が可能です
・クランプ・チューブカッター等豊富な装備です
・約1時間のスピード充電が可能です
・加工時間は約10秒とスピーディな作業が可能です
・大容量リチウムイオン電池採用により1充電で約250口の加工が出来ます(サイズ1/2 電池新品時)
・パイプストッパにより面出し位置が一定になりフレア加工にバラつきが出ません
・コーンの前進、後退の切替が容易なシーソースイッチを採用しています
【用途】
・銅管のフレア加工に
・空調冷媒のフレア加工に

ご注意

  • 幅、奥行、高さがカタログと異なるため、ご注意ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレスフレア RF20S2の型番424911のページです。 型番424911に関する仕様情報を記載しております。
コードレスフレア RF20S2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コードレスフレア RF20S2
RF20N用ツバ出シ工具セット
ゲージ FTH20G・TTH20G
手動油圧式フレア・スウェイジングツール FSH20
新冷媒2種ライナ
フレアキャップ
メーカーレッキス工業レッキス工業ロブテックスロブテックスレッキス工業文化貿易工業
通常価格65,162円29,529円14,918円 -86,240円3,339円2,129円 -
通常出荷日4日目14日目6日目2日目6日目6日目
商品タイプフレアリングツール(新冷媒タイプ)-フレアリングツールフレアリングツール(新冷媒タイプ)--
適用管外径(インチ)1/4~3/4--1/4 / 3/8 / 1/2 / 5/8 / 3/4--
目盛タイプインチ用-インチ用インチ用--
トラスココード455-9044809-4682----
JANコード45147060566684514706056347----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フレアリングツールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました