17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

システムボックス"systainer(R)"オプションパーツ ラベル【20個入り】

通常単価(税別)
1,566
税込単価
1,723
通常出荷日:1日目

【特長】・作業者や収納品を簡単に見分けられる専用のラベルです・耐候性があります【用途】・システナーの区...

詳細を確認
  • ホワイト
  • JANコード
    4260386322578
  • 質量(g)
    10.0
  • トラスココード
    206-6922

型番:

80500043
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (20個入り)
-閉じる

80500043の仕様・寸法情報

ホワイト
JANコード
4260386322578
質量(g)
10.0
トラスココード
206-6922

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
80500043
最小発注数量
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,566
( 1,723 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業者や収納品を簡単に見分けられる専用のラベルです
・耐候性があります
【用途】
・システナーの区別用に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

システムボックス"systainer(R)"オプションパーツ ラベルの型番80500043のページです。 型番80500043に関する仕様情報を記載しております。
システムボックス"systainer(R)"オプションパーツ ラベルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
システムボックス"systainer(R)"オプションパーツ ラベル
システムボックスsystainer(R)オプションパーツ ウレタンフォーム
トレーセット(WS207R・TC7001R・TC1701R用)
PACKOUT コンテナ用オプション
セフ引出しボックス
タフシステム2.0 ブロッククッション
メーカーTANOSTANOSTONEミルウォーキー(MILWAUKEE)TJMデザインタジマツールデウォルト
通常価格1,5661,271 -3,6362,6956,679 -4,100
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目1日目1日目〜19日目
ホワイトブラック----
JANコード4260386322578-----
質量(g)10.0-----
トラスココード206-6922-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工具箱・ケース関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました