ファクトリーサプライ用品技術窓口

ケーブルカッター 190mm

通常単価(税別)
8,804円
税込単価
9,684円
通常出荷日:1日目

【特長】・FELCO社独自の三角切断システムと高品質な刃部は、ケーブルを潰すことなくスムーズな切断を可...

詳細を確認
  • 対応線種類
    ケーブル
  • 切断能力(ケーブル) (㎜)
    7
  • 全長(mm)
    190
  • JANコード
    0783929200019
  • 質量(g)
    270
  • トラスココード
    206-3220
  • 材質1
    ハンドル部:スチール
  • 材質2
    刃部:高炭素鍛造鋼

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

FELCO-C7
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

FELCO-C7の仕様・寸法情報

対応線種類
ケーブル
切断能力(ケーブル)(㎜)
7
全長(mm)
190
JANコード
0783929200019
質量(g)
270
トラスココード
206-3220
材質1
ハンドル部:スチール
材質2
刃部:高炭素鍛造鋼

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
FELCO-C7
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,804円
( 9,684円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・FELCO社独自の三角切断システムと高品質な刃部は、ケーブルを潰すことなくスムーズな切断を可能にします
・グリップ部分には滑り止めが施してあり、快適に使用できます
【用途】
・各種ケーブルの切断に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケーブルカッター 190mmの型番FELCO-C7のページです。 型番FELCO-C7に関する仕様情報を記載しております。
ケーブルカッター 190mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケーブルカッター 190mm
ケーブルカッター
ケーブルカッター
φ 20mm/200mm ケーブルカッター EA585KA
φ50mm/830mm ケーブルカッター
φ 22mm/250mm ケーブルカッター(絶縁)
メーカーFELCOロブテックスWIHAエスコエスコエスコ
通常価格8,804円10,448円4,344円 -9,334円17,482円9,462円
通常出荷日1日目4日目4日目1日目2日目1日目
対応線種類ケーブル---IV線ケーブル
切断能力(ケーブル)(㎜)7----銅・アルミ線:Φ22(150mm2)
全長(mm)190-----
JANコード0783929200019-----
質量(g)270-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケーブルカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました