ファクトリーサプライ用品技術窓口

ツールバケット 15L

通常単価(税別)
4,633円
税込単価
5,096円
通常出荷日:19日目

【特長】・耐荷重は100Kgで非常に頑丈です・バケット内側には1~14Lで計量目盛りが付いています・ハ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    箱・ケース
  • 商品用途
    パーツケース
  • 外形寸法(mm)奥行
    304
  • 外形寸法(mm)間口
    433
  • 外形寸法(mm)高さ
    239
  • 色
    ブラック
  • 有効内寸(mm)奥行
    220
  • 有効内寸(mm)間口
    380
  • 有効内寸(mm)高さ
    240
  • 容量(L)
    15
  • JANコード
    7317845901014
  • 質量(g)
    930
  • トラスココード
    622-9960
  • 材質1
    ポリプロピレン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

590101
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

590101の仕様・寸法情報

商品タイプ
箱・ケース
商品用途
パーツケース
外形寸法(mm)奥行
304
外形寸法(mm)間口
433
外形寸法(mm)高さ
239
色
ブラック
有効内寸(mm)奥行
220
有効内寸(mm)間口
380
有効内寸(mm)高さ
240
容量(L)
15
JANコード
7317845901014
質量(g)
930
トラスココード
622-9960
材質1
ポリプロピレン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
590101
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,633円
( 5,096円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐荷重は100Kgで非常に頑丈です
・バケット内側には1~14Lで計量目盛りが付いています
・ハンドルは置いた状態で立てる事ができます
・持ち上げると体にフィットするデザインになっています
・スタッキング可能です
・耐久性の高いPP樹脂を使用しています

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツールバケット 15Lの型番590101のページです。 型番590101に関する仕様情報を記載しております。
ツールバケット 15Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツールバケット 15L
ツールバケット用オーガナイザー
ツールバケット(フタ付)
ワークバケット
ツールバケット WM-TB
ツールロール(ポケット 15個)
メーカーHARTA HOSEHARTA HOSEジェフコムエスコワークマスターシグネット
通常価格4,633円7,524円10,746円1,295円3,691円1,937円
通常出荷日19日目19日目4日目1日目1日目5日目
商品タイプ箱・ケースその他-袋袋袋
商品用途パーツケースパーツケース-キャリーバッグツールホルダーツールバッグ
外形寸法(mm)奥行304-----
外形寸法(mm)間口433-----
外形寸法(mm)高さ239-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました