ファクトリーサプライ用品技術窓口

エアダスター"ジョプラスターPro"

通常単価(税別)
2,925円
税込単価
3,218円
通常出荷日:1日目

【特長】・レバーとダイヤルの両方で繊細な流量調整が可能なプロ仕様です・接触しても対象物を傷つけにくい、...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    エアダスター(樹脂ボディー)
  • 最高使用圧力 (MPa)
    1
  • ノズル長さ (mm)
    140
  • ノズル口径 (mm)
    3
  • エア取付口
    G1/4
  • ノズル取付口
    M14×1.0オネジ
  • 全長(mm)
    260
  • 質量(g)
    86.000
  • 材質1
    本体:PP
  • 厚さ(mm)
    25
  • ノズルタイプ
    ロングノズル
  • 詳細タイプ
    下部接続
  • 使用流体
    空気
  • 使用温度範囲 (℃)
    0~50

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

色

最小発注数量
4571119736419
195-6096
青
1個
4571119736426
195-6095
赤
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,925円
( 3,218円 )
1日目
2,925円
( 3,218円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・レバーとダイヤルの両方で繊細な流量調整が可能なプロ仕様です
・接触しても対象物を傷つけにくい、PP製ロングノズルを標準装備しています
・狭所や奥まった場所へのエアブロー作業に最適です
【用途】
・エアブローによる乾燥、冷却、清掃

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアダスター"ジョプラスターPro"のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアダスター"ジョプラスターPro"
エアダスター"ジョプラスターR"抗菌仕様
ジョプラスターR STD-100H
エアダスター伸縮ノズル
エアダスター 標準ノズル
エアダスター (ロングノズルタイプ)
メーカージョプラックスジョプラックスSK-11トラスコ中山トラスコ中山近畿製作所(エアダスターガン)
通常価格2,925円2,606円2,645円1,853円 -819円 -13,250円
通常出荷日1日目1日目4日目1日目在庫品1日目〜1日目
商品タイプエアダスター(樹脂ボディー)--エアダスターノズルエアダスターノズルエアダスター(アルミボディー)
最高使用圧力(MPa)1----1
ノズル長さ(mm)140----1000
ノズル口径(mm)33-223
エア取付口G1/4G1/4----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト