ファクトリーサプライ用品技術窓口

軽天Wソケット

通常単価(税別)
7,483円~7,885円
税込単価
8,231円~8,674円
通常出荷日:5日目

【特長】・Wソケット:付替式の6.35ビットを装着して、17mm・21mmの2サイズが使用できます(仮...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

JANコード

トラスココード

サイズ

質量(g)

最小発注数量
386
4575100016948
411-1853
17×21~250
345.000
1個
586
4575100016955
406-9985
17×21~450
470.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,483円
( 8,231円 )
5日目
7,885円
( 8,674円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・Wソケット:付替式の6.35ビットを装着して、17mm・21mmの2サイズが使用できます(仮締用)
【用途】
・吊ボルト(3/8・1/2)のナット(17mm・21mm)用

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽天Wソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽天Wソケット
ビットスルーソケットアダプター 電動・手動兼用
ビットスルーソケットアダプター 電動用
Wジョイント
ソケットアダプター EAD-□
ソケットアダプター 454
メーカーミトロイミトロイミトロイサンフラッグミトロイPBスイスツールズ
通常価格7,483円-2,976円2,816円1,254円1,022円 -1,199円
通常出荷日5日目5日目5日目在庫品1日目5日目〜1日目
差込角6.35mm(1/4inch)6.35mm(1/4inch) / 12.7mm(1/2inch)6.35mm(1/4inch) / 12.7mm(1/2inch)6.35mm(1/4inch)-6.35mm(1/4inch)
材質1本体:機械構造用炭素鋼鋼管本体:クロムモリブデン鋼本体:クロムモリブデン鋼---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットアダプターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト