ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

コードレスインパクトレンチ マルチボルトセット

通常単価(税別)
104,377円
税込単価
114,815円
通常出荷日:1日目

【特長】・マルチボルト36V蓄電池対応製品です・交流100V並みの強力パワー(1100N・m)と優れた...

詳細を確認
  • 六角ソケットは別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

WR36DA-2XPZ
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

WR36DA-2XPZの仕様・寸法情報

商品タイプ
充電インパクトレンチ
最大締付トルク(N・m)
1100
電圧(V)
36
差し込み角(mm)
19
切替有無(トルク・回転数・打撃数)
有
充電時間(min)
約25分(充電器UC18YDL2、電池パックBSL36A18X使用時)
無負荷回転数高速(min-1)
0~1500
無負荷回転数低速(min-1)
0~600
最大打撃数高速(min-1)
0~2900
最大打撃数低速(min-1)
0~1200
二重絶縁
無
付属品
有
色
アグレッシブグリーン
本体のみ/セット内容
本体、電池パック(BSL36A18X)×2個、充電器(UC18YDL2)、ケース
JANコード
4966376414055
トラスココード
580-4102
打撃数(min[[の-1乗]])弱
弱2:0~1800/弱1:0~1200
打撃数(min[[の-1乗]])中
0~2300
無負荷回転数(min[[の-1乗]])弱
弱2:0~900/弱1:0~600
無負荷回転数(min[[の-1乗]])中
0~1200
質量(g)
3700.0
種類
コードレス
電源(V)
DC36
本体寸法(mm)
全長221(ソケット未装着時)×高さ290
容量(Ah)
2.5
材質1
ボディ:樹脂

型番リスト

表示件数
型番
WR36DA-2XPZ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
104,377円
( 114,815円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マルチボルト36V蓄電池対応製品です
・交流100V並みの強力パワー(1100N・m)と優れた操作性を実現しました
・無段変速スイッチの採用と打撃力4段階切替により幅広い作業に対応可能です
・フリクションリング採用によりソケットの交換作業がスムーズです
【用途】
・ボルト、ナットなどの締付け、緩めに
【材質】
・ボディ:樹脂

ご注意

  • 六角ソケットは別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレスインパクトレンチ マルチボルトセットの型番WR36DA-2XPZのページです。 型番WR36DA-2XPZに関する仕様情報を記載しております。
コードレスインパクトレンチ マルチボルトセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コードレスインパクトレンチ マルチボルトセット
36Vコードレスインパクトレンチ 新マルチボルトセット品
18Vコードレスインパクトレンチ
コードレスインパクトレンチ 36V
36Vコードレスインパクトレンチ
18Vコードレスインパクトレンチ WR18DH
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)
通常価格104,377円87,211円30,424円43,317円 -44,270円 -28,404円 -
通常出荷日1日目7日目7日目1日目〜7日目1日目〜
商品タイプ充電インパクトレンチ--充電インパクトレンチ-充電インパクトレンチ
最大締付トルク(N・m)1100--1400-310
電圧(V)36--36-18
差し込み角(mm)19--19-12.7
切替有無(トルク・回転数・打撃数)有--有-有

インパクトレンチ(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました