17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

36Vコードレスインパクトレンチ WR36DH

通常単価(税別)
33,68879,450
税込単価
37,05787,395

【特長】・最大締付トルク350N・mで、よりパワフルに締め付けます・最大ゆるめ...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    充電インパクトレンチ
  • 最大締付トルク (N・m)
    350
  • 電圧 (V)
    36
  • 差し込み角 (mm)
    12.7
  • 切替有無(トルク・回転数・打撃数)
  • 充電時間 (min)
    約25分(充電器UC18YDL2、電池パックBSL36A18BX充電時)
  • 無負荷回転数高速 (min-1)
    0~3000
  • 無負荷回転数低速 (min-1)
    0~1800
  • 最大打撃数高速 (min-1)
    0~4100
  • 最大打撃数低速 (min-1)
    0~2400
  • 二重絶縁
  • アグレッシブグリーン
  • 打撃数(min[[の-1乗]])中
    強弱切替(3段表示)0~3200
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])中
    強弱切替(3段表示)0~2400
  • 種類
    コードレス
  • 電源(V)
    DC36
  • 本体寸法(mm)
    全長(ヘッド長)144×高さ251
  • 容量(Ah)
    2.5
  • 材質1
    ハウジング:ポリアミド樹脂+エラストマ/ハンマケース:アルミ合金ダイカスト

ご注意

  • 六角ソケットは別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    付属品

    本体のみ/セット内容

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    最小発注数量
    本体、電池パック(BSL36A18BX)×2個、充電器(UC18YDL2)、ケース
    4966376410545
    584-9076
    2000
    1個
    本体のみ
    本体のみ
    4966376410538
    584-9075
    1200
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    79,450
    ( 87,395 )
    1日目
    33,688
    ( 37,057 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・最大締付トルク350N・mで、よりパワフルに締め付けます
    ・最大ゆるめトルク650N・mでボルトのゆるめ作業もはかどります
    ・強弱切替(4段)の締付けモード切替機能により幅広い作業に対応します
    ・オートストップ機能で正転時のボルトの締め過ぎを防ぎ、オートスロー機能で逆転時のナット脱落防止に役立ちます
    ・フリクションリング+ピン穴構造の採用によりソケット交換作業がスムーズに行えます
    ・スマートフォンにアプリをダウンロードしてBluetooth蓄電池を装着すれば本体の各種設定が調整可能です
    【用途】
    ・構造物締結用などの各種ボルト、ナットなどの締付け、緩めに
    【材質】
    ・ハウジング:ポリアミド樹脂+エラストマ
    ・ハンマケース:アルミ合金ダイカスト

    ご注意

    • 六角ソケットは別売です。
    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    36Vコードレスインパクトレンチ WR36DHのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    36Vコードレスインパクトレンチ WR36DH
    コードレスインパクトレンチ 36V
    18Vコードレスインパクトレンチ WR18DH
    コードレスインパクトレンチ マルチボルトセット
    コードレスシヤーレンチ(トルシアボルト用・36V)
    18V充電コードレスインパクトレンチ
    メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)TONEベッセル
    通常価格33,688-49,963 -32,380 -96,250286,125 -102,095
    通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目1日目
    商品タイプ充電インパクトレンチ充電インパクトレンチ充電インパクトレンチ充電インパクトレンチ充電インパクトレンチ充電インパクトレンチ
    最大締付トルク(N・m)35014003101100-500
    電圧(V)3636183636マルチボルトタイプ蓄電池18
    差し込み角(mm)12.71912.719--
    切替有無(トルク・回転数・打撃数)-

    インパクトレンチ(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト