ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

36V コードレスインパクトレンチ WR36DD

通常単価(税別)
38,504円
税込単価
42,354円
通常出荷日:1日目

【特長】・最大締付けトルク630Nmでパワフル&軽量コンパクトボディで取り回しがラク・オートストップ機...

詳細を確認
  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。(六角ソケット別売)
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

WR36DD(NN)
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

WR36DD(NN)の仕様・寸法情報

商品タイプ
充電インパクトレンチ
最大締付トルク(N・m)
630(6424kgf・cm)
電圧(V)
36
差し込み角(mm)
19
切替有無(トルク・回転数・打撃数)
有
充電時間(min)
約19(実用充電)/約25(満充電)
無負荷回転数(min-1)
0~2400
無負荷回転数高速(min-1)
0~2400
無負荷回転数低速(min-1)
0~1500
最大打撃数高速(min-1)
0~3400
最大打撃数低速(min-1)
0~2200
二重絶縁
無
付属品
有
締付能力(mm)
M10~M24(普通ボルト)/M10~M20(高力ボルト)
打撃数(min-1{打撃/分})
0~2600(2)、0~3000(3)
本体 全長(mm)
169
本体 高さ(mm)
276
重量(Kg)
2.7(蓄電池装着時)
仕様
蓄電池・充電器・ケース別売
標準付属品
電池カバー

型番リスト

表示件数
型番
WR36DD(NN)
関連

仕様

最小発注数量

-

蓄電池・充電器・ケース別売
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,504円
( 42,354円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最大締付けトルク630Nmでパワフル&軽量コンパクトボディで取り回しがラク
・オートストップ機能で締め過ぎ防止
・スマートフォンにアプリをダウンロードしてBluetooth蓄電池を取り付けると専用アプリから締付モードの回転数(パワー)とオートストップ時間を調整可能です(Bluetooth蓄電池、HiKOKI TOOLSアプリのダウンロードが必要です)
・フリクションリング採用によりソケットの交換作業がスムーズ
・粉じんが侵入しにくい特殊風窓構造(特許)と主要部品の樹脂フルコーティングにより保護等級IP56の防じん・耐水性能を備え、粉じんの多い現場や不意の雨にも製品へのダメージを抑えます

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。(六角ソケット別売)
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品情報

仕様

形名WR36DD
締付能力 mm普通ボルト:M10~M24
高力ボルト:M10~M20
四角ドライブ寸法
Sq
19
最大トルク
N・m{kgf・cm}
630{6424}
回転数
min-1{回/分}
(4)0~2400
(3)0~2100
(2)0~1800
(1)0~1500
打撃数
min-1{打撃/分}
(4)0~3400
(3)0~3000
(2)0~2600
(1)0~2200
質量 kg2.7(蓄電池装着時)
1充電当たりの作業量(目安)M16×55(F10T)ボルト締付2.5Ah(MV)
約240本
標準付属品電池カバー

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

36V コードレスインパクトレンチ WR36DDの型番WR36DD(NN)のページです。 型番WR36DD(NN)に関する仕様情報を記載しております。
36V コードレスインパクトレンチ WR36DDのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
穴あけ、組立、タイヤ交換
5
満足度:5.0
コードレスでパワフルなので 穴あけ、組立、タイヤ交換など非常に重宝しています。 特にタイヤ交換ではインパクトでなければ緩...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
36V コードレスインパクトレンチ WR36DD
18V充電コードレスインパクトレンチ
インパクトレンチ WR14VE
インパクトレンチ WR16SE
18V コードレスインパクトレンチ FWR18DF
コードレスインパクトレンチ(18V)1050N・m
メーカーHiKOKI(旧日立工機)ベッセルHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)ボッシュ
通常価格38,504円100,539円45,759円62,009円27,938円102,401円
通常出荷日1日目1日目4日目1日目4日目2日目
商品タイプ充電インパクトレンチ充電インパクトレンチインパクトレンチインパクトレンチ充電インパクトレンチ充電インパクトレンチ
最大締付トルク(N・m)630(6424kgf・cm)5002503601621050
電圧(V)3618単相100単相1001818
差し込み角(mm)19-12.712.712.719
切替有無(トルク・回転数・打撃数)有有有有無有

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトレンチ(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました