ファクトリーサプライ用品技術窓口

42mm塩ビ管カッター用替刃

通常単価(税別)
2,869円
税込単価
3,156円
通常出荷日:1日目

【特長】・PCT/RT/42用の替え刃です【材質】・ステンレス

  • 商品タイプ
    替刃
  • 切断能力(mm)
    42
  • 適合機種
    PCT/RT/42
  • JANコード
    8901486615400
  • 質量(g)
    81.000
  • トラスココード
    256-7233
  • 材質1
    ステンレス
  • 仕様
    SK5ステンレスの刃

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

BLD-PCT-RT-42
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

BLD-PCT-RT-42の仕様・寸法情報

商品タイプ
替刃
切断能力(mm)
42
適合機種
PCT/RT/42
JANコード
8901486615400
質量(g)
81.000
トラスココード
256-7233
材質1
ステンレス
仕様
SK5ステンレスの刃

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
BLD-PCT-RT-42
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,869円
( 3,156円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・PCT/RT/42用の替え刃です
【材質】
・ステンレス

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

42mm塩ビ管カッター用替刃の型番BLD-PCT-RT-42のページです。 型番BLD-PCT-RT-42に関する仕様情報を記載しております。
42mm塩ビ管カッター用替刃のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
42mm塩ビ管カッター用替刃
塩ビ管カッター VK63N
塩ビ管カッター
セフ塩ビ管カッター
エンビ管カッター(HPC-42)用替刃
塩ビ管カッター(黒金)
メーカーGROZスーパーツールMCCコーポレーションTJMデザインタジマツールKEIBAフジ矢
通常価格2,869円3,560円 -4,516円 -9,692円2,389円10,674円
通常出荷日1日目1日目1日目4日目9日目1日目
商品タイプ替刃塩ビ管カッター塩ビ管カッター-替刃塩ビ管カッター
切断能力(mm)42----外径~Φ60、硬質塩化ビニール管(VP50まで)、HIVP管(VP50まで)、保温材付塩ビ管(外径Φ60まで)、ポリエチレン管(外径Φ60まで)
適合機種PCT/RT/42-----
JANコード8901486615400-----
質量(g)81.000-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました