ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ [ステンレス製]片目片口スパナEA614BS |
|
エスコ 広口ポリエチレン製容器(中栓付き) 10L/20L【1~4個入り】 |
|
エスコ ポリ容器 (耐薬品/フッ素化) |
|
エスコ 角型広口ポリ容器(10個)【10個入り】 |
|
アズワン シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ |
|
エスコ ステンレス丸棒 全長:300mm/600mm/1200mm 直径:6~32mm |
【特長】・ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステ...
詳細を確認【特長】
・ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています
・高耐腐食性です
・ISO691に準拠しています
・オートクレープ対応可能です
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

TONE
首振ラチェットめがねレンチ
4.3通常価格(税別):2,142円~

KTC(京都機械工具)
コンビネーションレンチ オフセット角度15°パワーフィット形状
4.9通常価格(税別):1,050円~

トラスコ中山
コンビネーションスパナ(スタンダードタイプ)
4.9通常価格(税別):526円~

KTC(京都機械工具)
ラチェットコンビネーションレンチ(首振りタイプ)
5通常価格(税別):2,694円~

旭金属工業
片口スパナ 強力タイプ
4.6通常価格(税別):778円~

TONE
新型スパナ
4.9通常価格(税別):660円~

KTC(京都機械工具)
ラチェットコンビネーションレンチ MSR1A
5通常価格(税別):2,119円~

旭金属工業
引掛スパナ FK
4.8通常価格(税別):976円~

エンジニア
ミニスパナセット TS-04
4.5通常価格(税別):3,715円