17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ツールキャリーバック CT-102

通常単価(税別)
8,842
税込単価
9,726
通常出荷日:1日目

【特長】・プロの為の週能力抜群の作業バッグです・ハンドルが左右に倒れるので工具の出し入れがスムーズです...

詳細を確認
  • JANコード
    4949908092952
  • 質量(g)
    1250.0
  • トラスココード
    447-2070
  • 幅 (mm)
    295
  • 奥行 (mm)
    240
  • 高さ (mm)
    320
  • 容量 (L)
    12

型番:

6300033107
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6300033107の仕様・寸法情報

JANコード
4949908092952
質量(g)
1250.0
トラスココード
447-2070
幅(mm)
295
奥行(mm)
240
高さ(mm)
320
容量(L)
12

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
6300033107
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,842
( 9,726 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プロの為の週能力抜群の作業バッグです
・ハンドルが左右に倒れるので工具の出し入れがスムーズです
【用途】
・工具のスマートな持ち運びに

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツールキャリーバック CT-102の型番6300033107のページです。 型番6300033107に関する仕様情報を記載しております。
ツールキャリーバック CT-102のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツールキャリーバック CT-102
ツールキャリーバック CT-203
スーツケース 耐衝撃 超軽量 静音 ダブルキャスター付き 51L ブルー
スーツケース 耐衝撃 超軽量 静音 ダブルキャスター付き 51L ホワイト
ママカルリュック_GY 623-3666
ママカルリュック_BK 623-3665
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格8,84213,98512,85712,85710,72510,725
通常出荷日1日目11日目11日目11日目8日目8日目
JANコード494990809295249499080836084595124155300459512415531745505210146814550521014674
質量(g)1250.02300.03700.03700.0560.000560.000
トラスココード447-2070447-2075658-4566658-4567467-6666467-6659
幅(mm)295540----
奥行(mm)240230----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト