ファクトリーサプライ用品技術窓口

カービングプロ 刃物とぎ用砥石

通常単価(税別)
3,793
税込単価
4,172
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・カービングプロ刃物とぎ用砥石です【用途】・刃の切れ味が落ちた時に

  • 商品タイプ
    関連品
  • 奥行(mm)
    62
  • 高さ(mm)
    20
  • 幅(mm)
    97
  • JANコード
    4952989285786
  • 質量(g)
    245.000
  • トラスココード
    250-3197
  • 商品タイプ詳細
    刃物とぎ用砥石

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

28578
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

28578の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
奥行(mm)
62
高さ(mm)
20
幅(mm)
97
JANコード
4952989285786
質量(g)
245.000
トラスココード
250-3197
商品タイプ詳細
刃物とぎ用砥石

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
28578
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,793
( 4,172 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・カービングプロ刃物とぎ用砥石です
【用途】
・刃の切れ味が落ちた時に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カービングプロ 刃物とぎ用砥石の型番28578のページです。 型番28578に関する仕様情報を記載しております。
カービングプロ 刃物とぎ用砥石のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カービングプロ 刃物とぎ用砥石
マイクロ・グラインダー IBS/A 25802
ミニルーター用軸付砥石(WA砥石)
ミニルーター用シリコンバフ(仕上げ用)
ミニルーター用フェルトバフ
ミニルーター用モップバフ
メーカープロクソンプロクソンプロクソンプロクソンプロクソンプロクソン
通常価格3,79322,0561,4192,1931,8712,322
通常出荷日1日目4日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ関連品本体関連品関連品関連品関連品
奥行(mm)6248----
高さ(mm)2062----
幅(mm)97235----
JANコード495298928578649529892580254952989266600495298928295249529892629924952989262978
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました