ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ツールセット TS194

通常単価(税別)
22,032円
税込単価
24,235円
通常出荷日:4日目

【特長】・日常メンテナンスに必要な工具を詰め込んだツールセットです・ユーザーの皆様からのご要望を反映し...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

2012000001947
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

2012000001947の仕様・寸法情報

ツールセットタイプ
ツールケース・工具箱
セット内容(点)
74
ミリ/インチ
ミリ
差込角(mm)
9.5
外寸(mm)
W540×D240×H260
引出し段数
2
トレイ
あり
キーロック
あり
ボールベアリング式レール仕様
○
カラー
レッド
JANコード
2012000001947
質量(g)
11300.0
トラスココード
253-3291
-
-

型番リスト

表示件数
型番
2012000001947
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,032円
( 24,235円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・日常メンテナンスに必要な工具を詰め込んだツールセットです
・ユーザーの皆様からのご要望を反映してセット内容や仕様がより使いやすくなりました
・ドライバーやレンチなどをはじめとしてよく使われる工具よく使われるサイズでのセットとなっています
・ラチェットやソケットなどの工具類は美しく汚れを落としやすいメッキ仕上げです
・破損しにくく持ち出した工具が分かる専用ウレタントレーが付属しています

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツールセット TS194の型番2012000001947のページです。 型番2012000001947に関する仕様情報を記載しております。
ツールセット TS194のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツールセット TS194
ツールセット インチ TS183
ツールセット(差込角12.7mm) TS2000
ツールセット(差込角12.7mm) TS3200
コンビネーションツールセット
ツールキット
メーカーアストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)旭金属工業旭金属工業TONEスエカゲツール
通常価格22,032円12,882円66,696円68,848円34,163円14,867円 -
通常出荷日4日目1日目5日目6日目在庫品1日目4日目〜
ツールセットタイプツールケース・工具箱ツールケース・工具箱ツールケース・工具箱ツールケース・工具箱ツールケース・工具箱-
セット内容(点)7448454433-
ミリ/インチミリインチ----
差込角(mm)9.59.512.712.712.7-
外寸(mm)W540×D240×H260W330×D79×H258--475×280×65-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工具セット・ツールセットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました