ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ツールセット インチ TS183

通常単価(税別)
11,551
税込単価
12,706
通常出荷日:1日目

【特長】・入り組み点数48点のインチ工具セットです・基本的な作業に使える充実の内容で、アメ車やハーレー...

詳細を確認
  • インパクトレンチには対応していません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

2012000001831
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2012000001831の仕様・寸法情報

ツールセットタイプ
ツールケース・工具箱
セット内容(点)
48
ミリ/インチ
インチ
差込角(mm)
9.5
外寸(mm)
W330×D79×H258
トレイ
なし
キーロック
なし
カラー
ブラック
JANコード
2012000001831
質量(g)
4025
トラスココード
252-6942
材質1
クロムバナジウム(ソケット、レンチ)
材質2
S2(ビット)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
2012000001831
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,551
( 12,706 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・入り組み点数48点のインチ工具セットです
・基本的な作業に使える充実の内容で、アメ車やハーレーなどをメンテナンスするときに使用できます
・48点すべての工具を収納できる専用ケースは、閉じるとコンパクトになるので、保管時に場所を取りません
・持ち運びのしやすさからも、車載工具にすることもできます
【用途】
・アメ車やハーレーのメンテナンスに
【材質】
・クロムバナジウム(ソケット、レンチ)
・S2(ビット)

ご注意

  • インパクトレンチには対応していません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツールセット インチ TS183の型番2012000001831のページです。 型番2012000001831に関する仕様情報を記載しております。
ツールセット インチ TS183のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツールセット インチ TS183
ツールセット TS194
ツールセット(差込角12.7mm) TS2000
電気工事士技能試験工具セット TS-E02
コンビネーションツールセット
ガレージツールセット
メーカーアストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)旭金属工業ツノダTONEE-Value
通常価格11,55120,29099,14213,75334,5516,750 -
通常出荷日1日目4日目5日目1日目在庫品1日目3日目
ツールセットタイプツールケース・工具箱ツールケース・工具箱ツールケース・工具箱ツールケース・工具箱ツールケース・工具箱-
セット内容(点)487445833-
ミリ/インチインチミリ-ミリ--
差込角(mm)9.59.512.7-12.7-
外寸(mm)W330×D79×H258W540×D240×H260-W290×D100×H50475×280×65-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工具セット・ツールセットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト