ファクトリーサプライ用品技術窓口

超音波カッター ZO-412

通常単価(税別)
55,361円
税込単価
60,897円
通常出荷日:4日目

【特長】・2つの操作モード(そのまま電源を入れる・ハンドピーススイッチを押しながら電源を入れる)を搭載...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    超音波カッター
  • 電圧 (V)
    AC100~240
  • ハンドピースコード長さ(m)
    1.6(ストレート)
  • 使用温度範囲(℃)
    10~35(ただし、結露しないこと)
  • 消費電力(VA)
    最大80
  • 消費電力(W)
    0.8
  • 発振器質量(kg)
    0.26
  • 発振器定格電流(A)
    0.8
  • 発振周波数(kHz)
    40
  • ハンドピース外形寸法(mm)
    Φ32×144(刃含む)
  • JANコード
    4571117584234
  • 質量(g)
    360.000
  • トラスココード
    470-1953

ご注意

  • 本商品は日本国内で利用する目的で設計されているため、付属の電源コードは日本(100V)の法令・安全規格に適合しています。
  • 【2023年11月より】取扱説明書無し(WEBのみ)、個装箱カラー→白黒に変更、ACアダプターが変更になっています。
  • 仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

ZO-412
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

ZO-412の仕様・寸法情報

商品タイプ
超音波カッター
電圧(V)
AC100~240
ハンドピースコード長さ(m)
1.6(ストレート)
使用温度範囲(℃)
10~35(ただし、結露しないこと)
消費電力(VA)
最大80
消費電力(W)
0.8
発振器質量(kg)
0.26
発振器定格電流(A)
0.8
発振周波数(kHz)
40
ハンドピース外形寸法(mm)
Φ32×144(刃含む)
JANコード
4571117584234
質量(g)
360.000
トラスココード
470-1953
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
ZO-412
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
55,361円
( 60,897円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2つの操作モード(そのまま電源を入れる・ハンドピーススイッチを押しながら電源を入れる)を搭載しています
・パワー切替は2段階(ノーマルモード、ハイモード)あります
・異常を監視する安全回路を搭載しています
・手元スイッチの機能を設定できます
・切りにくい時にパワーが入る新しい駆動方法
【用途】
・プラスチック、小物、部品、フィルム、シート、布などのカットに
・基盤パターンカットに
【セット内容・付属品】
・ZO-412、BDC-200P:1ケース(替刃40枚入り。40枚入りですが実質30-35枚となります。穴の開いた刃は利用不可)
・刃固定具ZH04:1個
・刃固定ビスHB03:3個
・六角レンチRR02:1本
・ACアダプタ:1個

ご注意

  • 本商品は日本国内で利用する目的で設計されているため、付属の電源コードは日本(100V)の法令・安全規格に適合しています。
  • 【2023年11月より】取扱説明書無し(WEBのみ)、個装箱カラー→白黒に変更、ACアダプターが変更になっています。
  • 仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超音波カッター ZO-412の型番ZO-412のページです。 型番ZO-412に関する仕様情報を記載しております。
超音波カッター ZO-412のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超音波カッター ZO-412
超音波カッター
超音波カッター用替刃
超音波カッター(フットスイッチ式/手元スイッチ式)
超音波カッター用トルクドライバー
超音波カッター CT用替刃
メーカー本多電子SONOTECスズキスズキスズキアズワン
通常価格55,361円2,247,439円16,637円 -217,687円 -25,514円3,022円
通常出荷日4日目19日目4日目1日目〜4日目1日目
商品タイプ超音波カッター超音波カッターその他超音波カッターその他-
電圧(V)AC100~240AC200-AC 100--
ハンドピースコード長さ(m)1.6(ストレート)-----
使用温度範囲(℃)10~35(ただし、結露しないこと)-----
消費電力(VA)最大80-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました