ファクトリーサプライ用品技術窓口

ブラシレス電動ドライバー レバースタート式 専用電源付き SKD-Bシリーズ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:12 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

出力トルク

(N・m)

適合ねじ:小ねじ

(mm)

適合ねじ:タッピンねじ

(mm)

回転速度

(min⁻¹)

消費電力

(W)

全長

(mm)

グリップ径(mm)

付属ビット

ビット受け口

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
0.02~0.34
1.0~2.3
1.0~2.0
700、1000(強)
25
195
29
No.0 No.1 各1本
4.0mm羽根付き
4560386513076
285
634-5630
1個
0.05~0.69
1.6~2.6
1.6~2.3
700、1000(強)
25
195
29
No.0 No.1 各1本
4.0mm羽根付き
4560386513014
285
634-4153
1個
0.1~0.98
1.6~3.0
1.6~2.6
700、1000(強)
25
195
29
No.0 No.1 各1本
4.0mm羽根付き
4560386513052
285
634-4148
1個
0.2~1.0
1.6~3.0
1.6~2.6
700、1000、2000(強)
55
238
34
No.1 No.2 各1本
5.0mm羽根付き/対辺5.0mmHex
4560386514226
520
634-4154
1個
0.3~1.76
2.3~3.5
2.3~3.0
700、1000(強)
55
238
34
No.1 No.2 各1本
5.0mm羽根付き/対辺5.0mmHex
4560386514202
520
634-5629
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
53,192円
( 58,511円 )
7日目
53,192円
( 58,511円 )
7日目
53,192円
( 58,511円 )
7日目
54,392円
( 59,831円 )
7日目
54,392円
( 59,831円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ブラシレスモーターを採用しております
・専用電源付属でコストが抑えられます
【用途】
・筐体や照明器具などの組立に
・タッピンねじの締付け等に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブラシレス電動ドライバー レバースタート式 専用電源付き SKD-Bシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブラシレス電動ドライバー レバースタート式 専用電源付き SKD-Bシリーズ
カウンター内蔵電動ドライバー レバースタート式 HFB-BE500シリーズ
クッションクラッチ式電動ドライバー HS-200シリーズ
カウンター内蔵電動ドライバー HFB-BE500シリーズ
カウンター内蔵電動ドライバー HFB-BE800シリーズ
ACトランスレスタイプ電動ドライバー HFA-9000シリーズ
メーカーキリウスキリウスキリウスキリウスキリウスキリウス
通常価格53,192円-60,780円21,830円 -52,699円 -61,864円 -40,783円
通常出荷日7日目4日目在庫品1日目〜3日目〜3日目〜3日目〜
商品タイプ本体-本体---
電源(V)専用電源(SKP-32D)-AC100---
コード長さ(m)2-----
スタート方式レバースタート式-レバースタート式---
トルク調整無段階無段階無段階無段階無段階無段階
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電動ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト