ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

回転台付リードバイスTSLV用 口金・固定ねじセット

通常単価(税別)
5,315円~7,570円
税込単価
5,847円~8,327円
通常出荷日:19日目

【商品仕様】・回転台付リードバイスTSLV用口金・固定ねじセットです・トラスコ中山製のバイスに使用する...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

適合機種

質量(g)

最小発注数量
4550414287888
566-4745
TSLV-100
660.000
1個
4550414287895
566-4742
TSLV-125
820.000
1個
4550414287901
566-4723
TSLV-150
1140.000
1個
4550414287918
566-4752
TSLV-175
600.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,315円
( 5,847円 )
19日目
5,946円
( 6,541円 )
19日目
6,666円
( 7,333円 )
19日目
7,570円
( 8,327円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・回転台付リードバイスTSLV用口金・固定ねじセットです
・トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

回転台付リードバイスTSLV用 口金・固定ねじセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
回転台付リードバイスTSLV用 口金・固定ねじセット
回転台付バイスTLV用 口金・固定ねじセット
回転台付バイスTRV用 口金・固定ねじセット
回転台付ボール盤バイスTBVR用 口金・固定ねじセット
回転台付アンビルバイスTVRQ用 口金・固定ねじセット
リードバイスLVL用 口金・固定ねじセット
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格5,315円-2,572円2,823円3,047円2,758円 -2,919円 -
通常出荷日19日目19日目19日目19日目19日目19日目
品名口金・固定ねじセット口金・固定ねじセット口金・固定ねじセット口金・固定ねじセット口金・固定ねじセット口金・固定ねじセット

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボール盤バイスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト