ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

マルチバイス(卓上型)TMBT用 口金・固定ねじセット

通常単価(税別)
2,153円
税込単価
2,368円
通常出荷日:19日目

【商品仕様】・マルチバイス(卓上型)TMBT-80用口金・固定ねじセットです・トラスコ中山製のバイスに...

詳細を確認

型番:

TMBT-80KB
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TMBT-80KBの仕様・寸法情報

品名
口金・固定ねじセット
JANコード
4550414287864
トラスココード
566-4740
適合機種
TMBT-80
質量(g)
190.000
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TMBT-80KB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,153円
( 2,368円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・マルチバイス(卓上型)TMBT-80用口金・固定ねじセットです
・トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチバイス(卓上型)TMBT用 口金・固定ねじセットの型番TMBT-80KBのページです。 型番TMBT-80KBに関する仕様情報を記載しております。
マルチバイス(卓上型)TMBT用 口金・固定ねじセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチバイス(卓上型)TMBT用 口金・固定ねじセット
回転台付バイスTLV用 口金・固定ねじセット
回転台付バイスTRV用 口金・固定ねじセット
回転台付ボール盤バイスTBVR用 口金・固定ねじセット
中型マルチコンビバイスTMCV用口金
クイックグリップバイス ロックハンドル
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,153円2,572円2,823円3,047円2,334円752円
通常出荷日19日目19日目19日目19日目1日目1日目〜
品名口金・固定ねじセット口金・固定ねじセット口金・固定ねじセット口金・固定ねじセット口金0
JANコード45504142878644550414287857455041428787145504142886704550414236022-
トラスココード566-4740566-4722566-4731566-4738257-5628-
適合機種TMBT-80TLV-100TRV-100TBVR-65TMCV100-
質量(g)190.000600.000740.000600.000260.000-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボール盤バイスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました