ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

回転台付ボール盤バイスTBVR用 口金・固定ねじセット

通常単価(税別)
3,047円
税込単価
3,352円
通常出荷日:19日目

【商品仕様】・回転台付ボール盤バイスTBVR-65用口金・固定ねじセットです・適合機種:TBVR-65

型番:

TBVR65KB
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TBVR65KBの仕様・寸法情報

品名
口金・固定ねじセット
JANコード
4550414288670
トラスココード
566-4738
適合機種
TBVR-65
質量(g)
600.000
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TBVR65KB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,047円
( 3,352円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・回転台付ボール盤バイスTBVR-65用口金・固定ねじセットです
・適合機種:TBVR-65

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

回転台付ボール盤バイスTBVR用 口金・固定ねじセットの型番TBVR65KBのページです。 型番TBVR65KBに関する仕様情報を記載しております。
回転台付ボール盤バイスTBVR用 口金・固定ねじセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
回転台付ボール盤バイスTBVR用 口金・固定ねじセット
回転台付バイスTRV用 口金・固定ねじセット
回転台付バイスTLV用 口金・固定ねじセット
マルチバイス(卓上型)TMBT用 口金・固定ねじセット
中型マルチコンビバイスTMCV用口金
クイックグリップバイス ロックハンドル
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格3,047円2,823円2,572円2,153円2,334円752円
通常出荷日19日目19日目19日目19日目1日目1日目〜
品名口金・固定ねじセット口金・固定ねじセット口金・固定ねじセット口金・固定ねじセット口金0
JANコード45504142886704550414287871455041428785745504142878644550414236022-
トラスココード566-4738566-4731566-4722566-4740257-5628-
適合機種TBVR-65TRV-100TLV-100TMBT-80TMCV100-
質量(g)600.000740.000600.000190.000260.000-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボール盤バイスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました