17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

すきまキレイ(はがせる充てん材)

通常単価(税別)
1,238
税込単価
1,362
通常出荷日:4日目

【特長】・さまざまな材質に対応しています・はがせるから安心、汚れたら交換できます・カビの発生・水アカの...

詳細を確認
  • 質量(g)
    170.000
  • 材質1
    主成分:変成シリコーン樹脂
  • 防カビタイプ
  • 容量(g)
    100
  • 付属品
    ヘラ、マスキングテープ、細ノズル、チューブ絞り器

ご注意

  • 表面のベタつきが無くなる時間(20~60分)。
  • 使用出来ないもの:貴金属・高価格品、直火があたる部分。完全防水を目的とした用途。飼育水槽、池、食品容器、浴槽内など生物や皮膚に触れる用途。水中に浸漬される用途。
  • 多孔質素材や石材など染み込みやすい材質等に使用した場合、材質の特性上はがし跡にシミ等が残る場合がございます。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
4901761528214
612-3874
オフホワイト
1個
4901761528221
612-3862
ライトグレー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,238
( 1,362 )
4日目
1,238
( 1,362 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・さまざまな材質に対応しています
・はがせるから安心、汚れたら交換できます
・カビの発生・水アカの固着・油ヨゴレやホコリ等をガードする防カビ剤入り充てん材です
・キレイな仕上がりを実現するヘラ・マスキングテープ付きです
・細いスキマにも対応する細ノズル・チューブ絞り器付きです
【用途】
・トイレのスキマに
・浴槽エプロンのスキマに
・水廻りのスキマに
・コンロのスキマなどに
【材質】
・主成分:変成シリコーン樹脂

ご注意

  • 表面のベタつきが無くなる時間(20~60分)。
  • 使用出来ないもの:貴金属・高価格品、直火があたる部分。完全防水を目的とした用途。飼育水槽、池、食品容器、浴槽内など生物や皮膚に触れる用途。水中に浸漬される用途。
  • 多孔質素材や石材など染み込みやすい材質等に使用した場合、材質の特性上はがし跡にシミ等が残る場合がございます。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

すきまキレイ(はがせる充てん材)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
すきまキレイ(はがせる充てん材)
POSシール(変成シリコン) SM-898
スーパーシール グレー P50ml SX-016
スーパーシール ホワイト P100ml SX-006
POSシールマルチ 中速度硬化・ノンブリードタイプ グレー
セメダイン タイル目地材 200g HJ-113
メーカーセメダインセメダインセメダインセメダインセメダインセメダイン
通常価格1,2382,063544 -1,0791,553204
通常出荷日4日目4日目4日目〜4日目1日目4日目
質量(g)170.000433.000-140.000600205.000
材質1主成分:変成シリコーン樹脂主成分:変成シリコーン樹脂-主成分:変成シリコーン樹脂主成分:変成シリコーン樹脂主成分:白セメント
防カビタイプ×-
容量(g)100-70140-1000
付属品ヘラ、マスキングテープ、細ノズル、チューブ絞り器-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築用シーリング剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト