17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

精密ハンドプレス

通常単価(税別)
155,867
税込単価
171,454
通常出荷日:4日目

【特長】・オープンハイトの高さを変更した後でも、テーブルのガイド穴とスピンドルの芯合わせが極めて簡単に...

詳細を確認
  • コラム奥行(mm)
    155
  • コラム高さ(mm)
    280.5
  • ストローク(mm)
    0~50
  • テーブル奥行(mm)
    90
  • テーブル穴径(mm)
    10
  • テーブル寸法(mm)
    120
  • ヘッド移動高さ(mm)
    123
  • 奥行(mm)
    180
  • 高さ(mm)
    280.5
  • 推進力(kN)(kgf)
    1(102)
  • 幅(mm)
    120
  • コラム幅(mm)
    120
  • JANコード
    4902506428141
  • 質量(g)
    7000.0
  • トラスココード
    582-5552

型番:

PP110-A-SP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PP110-A-SPの仕様・寸法情報

コラム奥行(mm)
155
コラム高さ(mm)
280.5
ストローク(mm)
0~50
テーブル奥行(mm)
90
テーブル穴径(mm)
10
テーブル寸法(mm)
120
ヘッド移動高さ(mm)
123
奥行(mm)
180
高さ(mm)
280.5
推進力(kN)(kgf)
1(102)
幅(mm)
120
コラム幅(mm)
120
JANコード
4902506428141
質量(g)
7000.0
トラスココード
582-5552
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
PP110-A-SP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
155,867
( 171,454 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オープンハイトの高さを変更した後でも、テーブルのガイド穴とスピンドルの芯合わせが極めて簡単にできます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

精密ハンドプレスの型番PP110-A-SPのページです。 型番PP110-A-SPに関する仕様情報を記載しております。
精密ハンドプレスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
精密ハンドプレス
ハンドプレス(アルミ・真鍮用)
ハンドプレス HZP/NH/RT
ハンドプレス(アルミ・真鍮用)_専用ハトメコマ
200kg/185×250×292mm ハンドプレス(ラック式)
スナップロックパンチ 86528
メーカーぺんてるトラスコ中山仲精機トラスコ中山エスコKLEIN TOOLS
通常価格155,86728,055146,957 -6,617 -45,72813,375
通常出荷日4日目1日目1日目〜1日目2日目1日目
コラム奥行(mm)155-----
コラム高さ(mm)280.5-----
ストローク(mm)0~50-----
テーブル奥行(mm)90-----
テーブル穴径(mm)10-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドプレスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト