ファクトリーサプライ用品技術窓口

オウムタイプロッキングプライヤー

通常単価(税別)
5,531円
税込単価
6,084円
通常出荷日:2日目

【特長】・3点でがっちり掴みます・つかみが強力、滑りにくい!!なめたネジの掴みやパイプに最適【材質】・...

詳細を確認
  • 形状・用途
    標準
  • アゴ形状
    曲線あご
  • 自動調整(オート)機能有無
    なし
  • 材質1
    鉄

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

口の開き

(mm)

アゴの深さ

(mm)

アゴの高さ

(mm)

全長(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
5~40
22
27
215
4580343084289
434.000
471-8484
1個
5~25
20
21
175
4713218681270
255.000
540-8816
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,531円
( 6,084円 )
2日目
5,531円
( 6,084円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・3点でがっちり掴みます
・つかみが強力、滑りにくい!!なめたネジの掴みやパイプに最適
【材質】
・鉄

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オウムタイプロッキングプライヤーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オウムタイプロッキングプライヤー
スーパー フルオートタイプグリッププライヤ
グリッププライヤ VP-250
バイスプライヤ(ピンチ・オフ用) VR175
グリッププライヤー(ワイドマウスタイプ)
バイスプライヤ カーブタイプ
メーカーJTCスーパーツールTONEロブテックススーパーツールロブテックス
通常価格5,531円5,016円 -3,611円3,862円1,331円 -2,213円 -
通常出荷日2日目5日目在庫品1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目
形状・用途標準-----
アゴ形状曲線あご-----
自動調整(オート)機能有無なし-----
材質1鉄-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロッキングプライヤー・バイスプライヤー・グリッププライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト