ファクトリーサプライ用品技術窓口

エアグラインダーストレートタイプ MRAPG50200E

通常単価(税別)
18,770円
税込単価
20,647円
通常出荷日:5日目

【特長】・バリ取りから仕上げ研磨作業に最適です【用途】・金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に

  • 無負荷回転数 (rpm)
    22000
  • 空気消費量 (m³/min)
    0.25
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.45
  • 排気方向
    後方
  • 全長 (mm)
    180
  • チャック内径 (mm)
    6
  • ホース取付口
    Rc1/4
  • 摘要
    標準タイプ、ストレートタイプ
  • JANコード
    4526587426409
  • 質量(g)
    680.0
  • トラスココード
    641-7244
  • 安全ロックレバー
    あり

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

MRAPG50200E
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MRAPG50200Eの仕様・寸法情報

無負荷回転数(rpm)
22000
空気消費量(m³/min)
0.25
使用空気圧力(MPa)
0.45
排気方向
後方
全長(mm)
180
チャック内径(mm)
6
ホース取付口
Rc1/4
摘要
標準タイプ、ストレートタイプ
JANコード
4526587426409
質量(g)
680.0
トラスココード
641-7244
安全ロックレバー
あり

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
MRAPG50200E
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,770円
( 20,647円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バリ取りから仕上げ研磨作業に最適です
【用途】
・金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアグラインダーストレートタイプ MRAPG50200Eの型番MRAPG50200Eのページです。 型番MRAPG50200Eに関する仕様情報を記載しております。
エアグラインダーストレートタイプ MRAPG50200Eのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアグラインダーストレートタイプ MRAPG50200E
エアスイベルジョイント
MRA エアグラインダーアングルタイプ
エアリムーブサンダ
MRA エアグラインダーストレートタイプ
エアアングルグラインダー
メーカーMRAMRAMRAMRAMRA不二空機
通常価格18,770円3,985円18,272円23,830円 -15,211円 -62,912円
通常出荷日5日目1日目4日目1日目〜1日目6日目
無負荷回転数(rpm)22000-----
空気消費量(m³/min)0.25--330-1
使用空気圧力(MPa)0.450.43~0.8-0.6--
排気方向後方-----
全長(mm)180----210
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスクグラインダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました