ファクトリーサプライ用品技術窓口

プロタイプ撥水ウォッシャー液

通常単価(税別)
6,733円
税込単価
7,406円
通常出荷日:1日目

【特長】・フロントガラスに特殊コーティング被膜を形成して雨や雪をはじき、視界を確保します・ガラスコーテ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    洗剤
  • 用途
    ガラス用
  • JANコード
    4972796021223
  • トラスココード
    340-0060
  • 容量(L)
    20
  • 質量(g)
    20000.0

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

15-229
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

15-229の仕様・寸法情報

商品タイプ
洗剤
用途
ガラス用
JANコード
4972796021223
トラスココード
340-0060
容量(L)
20
質量(g)
20000.0

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
15-229
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,733円
( 7,406円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フロントガラスに特殊コーティング被膜を形成して雨や雪をはじき、視界を確保します
・ガラスコーティングしている車のウィンドウォッシャー液としても最適です
・原液使用で-35℃まで凍結しません

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プロタイプ撥水ウォッシャー液の型番15-229のページです。 型番15-229に関する仕様情報を記載しております。
プロタイプ撥水ウォッシャー液のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プロタイプ撥水ウォッシャー液
門型洗車機専用K撥水コート
寒冷地用ウインドウォッシャー液 ー40℃
門型洗車機専用 Kシャンプー
業務用アタック 袋入り
ボンドワックス トイレクリーナー(粘性タイプ)
メーカー古河薬品工業古河薬品工業古河薬品工業古河薬品工業花王BOND WAX
通常価格6,733円17,602円634円10,551円2,828円1,212円
通常出荷日1日目4日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ洗剤---洗剤クリーナー
用途ガラス用---住居用住居用
JANコード4972796021223497279621214049727960215064972796212126--
トラスココード340-0060177-8778436-3626177-8773--
容量(L)2020220--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました