ファクトリーサプライ用品技術窓口

パワー先曲りラジオペンチ

  • 先端形状
    先曲がり(縦)
  • 鉄線切断能力 (mm)
    2
  • 銅線切断能力 (mm)
    3.2
  • ばね
    なし
  • JANコード
    4952269101515
  • トラスココード
    575-5579
  • 落下防止用ひも取付穴
    有
  • 質量(g)
    138
  • 材質1
    グリップ:二重成型エラストマー樹脂
  • 全長 (mm)
    165
  • 本体材質
    特殊合金鋼
  • 仕様
    強力刃、溝付

ご注意

  • 非絶縁工具です。電源を切ってお使い下さい。
  • 使用用途以外には使用しないで下さい。
  • その他商品台紙注意事項参照。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

PFR-150TG
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PFR-150TGの仕様・寸法情報

先端形状
先曲がり(縦)
鉄線切断能力(mm)
2
銅線切断能力(mm)
3.2
ばね
なし
JANコード
4952269101515
トラスココード
575-5579
落下防止用ひも取付穴
有
質量(g)
138
材質1
グリップ:二重成型エラストマー樹脂
全長(mm)
165
本体材質
特殊合金鋼
仕様
強力刃、溝付

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PFR-150TG
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,502円
( 3,852円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・入り組んだ箇所の部品の保持や加工線材の切断に最適です
・偏心機構で軽く切断できます
【材質】
・本体:特殊合金鋼
・グリップ:二重成型エラストマー樹脂

ご注意

  • 非絶縁工具です。電源を切ってお使い下さい。
  • 使用用途以外には使用しないで下さい。
  • その他商品台紙注意事項参照。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パワー先曲りラジオペンチの型番PFR-150TGのページです。 型番PFR-150TGに関する仕様情報を記載しております。
パワー先曲りラジオペンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パワー先曲りラジオペンチ
パワー万能ラジオペンチ
パワーラジオペンチ
先曲りラジオペンチ (メッキ付)
Trinity先曲りラジオペンチ(溝付)
Trinityラジオペンチ(溝付) TM-03
メーカーツノダツノダツノダツノダツノダツノダ
通常価格3,502円3,502円3,367円2,110円3,890円2,738円
通常出荷日1日目1日目1日目5日目1日目1日目
先端形状先曲がり(縦)ショートショート---
鉄線切断能力(mm)2221.2--
銅線切断能力(mm)3.23.23.22.61.21.2
ばねなしなしなしなしありあり
JANコード495226910151549522691015224952269101508495226910307649522691102654952269110241
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラジオペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました