ファクトリーサプライ用品技術窓口

M12 PVCカッター キャリーバッグ付きキット

通常単価(税別)
41,020円
税込単価
45,122円
通常出荷日:1日目

【特長】・M12PVCカッターに充電器、バッテリー、キャリーバック付きのキットです

  • 商品タイプ
    塩ビ管カッター
  • 切断能力(mm)
    50
  • 全長 (mm)
    360
  • 適合替刃
    681395004
  • JANコード
    4573582680848
  • 質量(g)
    4900.0
  • トラスココード
    481-1841
  • セット内容
    C12-PPC-0 JP(PVCカッター本体)×1、M12-B3 JP(3.0Ahバッテリー)×2、M12-18FC JP(充電器)×1、MILF18B-M(バッグ)×1、ケース
  • 電源電圧
    12V
  • 回転数
    0-500rpm
  • 電池パック
    M12 B3 JP:容量3.0Ah、電圧12V、適合機種M12シリーズ
  • 充電器
    M12-18FC JP:電源AC100V、消費電力155W、適合機種M12/M18シリーズ、M12 3.0Ahバッテリー充電時間67分
  • バッグ
    MILF18B-M:幅228.6×高さ254×長さ431.8mm、素材撥水機能付600デニール

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

C12-PPC-302B-JP
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

C12-PPC-302B-JPの仕様・寸法情報

商品タイプ
塩ビ管カッター
切断能力(mm)
50
全長(mm)
360
適合替刃
681395004
JANコード
4573582680848
質量(g)
4900.0
トラスココード
481-1841
セット内容
C12-PPC-0 JP(PVCカッター本体)×1、M12-B3 JP(3.0Ahバッテリー)×2、M12-18FC JP(充電器)×1、MILF18B-M(バッグ)×1、ケース
電源電圧
12V
回転数
0-500rpm
電池パック
M12 B3 JP:容量3.0Ah、電圧12V、適合機種M12シリーズ
充電器
M12-18FC JP:電源AC100V、消費電力155W、適合機種M12/M18シリーズ、M12 3.0Ahバッテリー充電時間67分
バッグ
MILF18B-M:幅228.6×高さ254×長さ431.8mm、素材撥水機能付600デニール
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
C12-PPC-302B-JP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,020円
( 45,122円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・M12PVCカッターに充電器、バッテリー、キャリーバック付きのキットです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M12 PVCカッター キャリーバッグ付きキットの型番C12-PPC-302B-JPのページです。 型番C12-PPC-302B-JPに関する仕様情報を記載しております。
M12 PVCカッター キャリーバッグ付きキットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M12 PVCカッター キャリーバッグ付きキット
M12 PVCカッター(本体のみ・ケースなし)
PVC替刃
M18 FUEL 12mm - 34mm鋼管カッター
銅管カッター
53.98mm銅管カッター
メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)
通常価格41,020円19,723円4,036円98,543円27,736円69,784円
通常出荷日1日目1日目9日目11日目9日目9日目
商品タイプ塩ビ管カッター塩ビ管カッター替刃-パイプカッターパイプカッター
切断能力(mm)5050--12.70~28.5834.92、41.28、53.98
全長(mm)360360--330321.8
適合替刃681395004681395004-4932500399--
JANコード457358268084845735826801384573592051041457359203245345735826810674573592032064

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました