ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

フレックスナットドライバー セット

通常単価(税別)
13,419
税込単価
14,761
通常出荷日:1日目

【特長】・奥深い狭い場所でも作業性に優れるディープタイプです・ボックスレンチ12ミリを使用して増し締め...

詳細を確認

型番:

FND-4ST2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FND-4ST2の仕様・寸法情報

JANコード
4989530616645
トラスココード
137-2639
根元六角サイズ(mm)
12
質量(g)
1400.0

型番リスト

表示件数
型番
FND-4ST2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,419
( 14,761 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・奥深い狭い場所でも作業性に優れるディープタイプです
・ボックスレンチ12ミリを使用して増し締め作業が可能です
【用途】
・自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に
【特長】
・専用ビニールポーチ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フレックスナットドライバー セットの型番FND-4ST2のページです。 型番FND-4ST2に関する仕様情報を記載しております。
フレックスナットドライバー セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フレックスナットドライバー セット
フレックスナットドライバー FND
ステンレスドライバーセット
スタンダード ドライバーセット
工具セット
ドライバーセット ホルダー付
メーカースエカゲツールスエカゲツールWERAアストロプロダクツ(ワールドツール)エンジニアPBスイスツールズ
通常価格13,4193,5667,7362,6337,7043,577 -
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目1日目
JANコード4989530616645-----
トラスココード137-2639-----
根元六角サイズ(mm)1212----
質量(g)1400.0-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました