ファクトリーサプライ用品技術窓口

36Vコードレスセーバソー

通常単価(税別)
35,936円~85,643円
税込単価
39,530円~94,207円
通常出荷日:1日目

【特長】・マルチボルト36V蓄電池対応製品です・HiKOKI社独自技術のリニアガイド式カウンタウェイト...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    充電レシプロソー(パイプソー)
  • 電圧 (V)
    36
  • ストローク数 (min-1)
    0~1500/2000/2500/3000
  • ストローク (mm)
    29
  • 二重絶縁
    無
  • 蓄電池 形名
    BSL36B18B、BSL36A18B、BSL36B18、BSL36A18、BSL36C18、BSL36A18X、BSL36A18BX、BSL36B18X、BSL36B18BX
  • 1充電当たりの作業量(目安)
    SGP40A鋼管(外径50mm×厚さ3.5mm)約35カット(電池パックBSL36A18X使用時)
  • 切断能力(mm)パイプ
    130
  • 切断能力(mm)軟鋼材
    19
  • 切断能力(mm)木材
    255
  • 切断能力(mm)塩ビパイプ
    130
  • 切断能力(mm)金属管
    130
  • 材質1
    本体:樹脂・アルミ
  • 幅(mm)
    87.0
  • 本体色
    アグレッシブグリーン
  • モーター
    ブラシレス
  • 無段変速
    スイッチ
  • スイッチロック
    オフロック
  • 使用可能ブレード
    セーバソーブレード

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

長さ

(mm)

高さ

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

付属品

充電時間(分)

バッテリー容量(Ah)

最小発注数量
361.0
219.0
4966376408788
544-9802
2900
電池パック(BSL36A18X)×2個、急速充電器(UC18YDL2)、ブレードNo.141(S)×1枚、六角棒スパナ、ケース
25
2.5
1個
346.0
207
4966376408771
544-9801
2100
ブレードNo.141(S)×1枚、六角棒スパナ
約25(充電器UC18YDL2/電池パックBSL36A18X)
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
85,643円
( 94,207円 )
1日目
35,936円
( 39,530円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マルチボルト36V蓄電池対応製品です
・HiKOKI社独自技術のリニアガイド式カウンタウェイトを採用して低振動化を実現しました
・従来機(CR36DA)比-96mm(全長361mm)-1.6Kg(質量2.9Kg)で軽量・コンパクト化により取り回し抜群です
・優れた切断スピードと粘り強さを実現しバタつきを抑え、作業者の疲労を軽減します
・先端軸受け部をHiKOKI社独自のローラーサポート構造にすることで耐久性が向上しました
・切断材料に最適な速度をスイッチで4つのモードを選択可能です
・高輝度LEDライト付で床下などの暗所作業に役立ちます
【用途】
・リフォームや解体作業での木材、金属の切断
【材質】
・本体:樹脂・アルミ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

36Vコードレスセーバソーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
36Vコードレスセーバソー
18V コードレスセーバソー CR18DA
充電セーバーソー(10.8V)
充電セーバーソー CR10DL-LMSK(10.8V)
電子セーバソー CR13VEY
コードレスセーバソー
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)
通常価格35,936円-19,745円27,273円37,151円48,182円37,552円 -
通常出荷日1日目4日目1日目1日目4日目7日目
商品タイプ充電レシプロソー(パイプソー)セーバーソーセーバーソーセーバーソーセーバーソー-
電圧(V)3618DC10.8DC10.8AC100-
ストローク数(min-1)0~1500/2000/2500/30000~32000~32000~27000~3000-
ストローク(mm)2913131332-
二重絶縁無無無-有-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト