ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミニグラインダー用アクセサリー

通常単価(税別)
1,632円~5,282円
税込単価
1,795円~5,810円
通常出荷日:1日目

【特長】・電気式ミニグラインダ雷神スリムII用のアクセサリです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • ハンドルは3点セット品です。(ハンドル・ハンドルコネクタ・ハンドル用ネジ)
  • ハンドルを取付けるギアハウジングネジ穴には、出荷時にネジキャップが取付いています。
  • ハンドルを使用しない際は、必ずネジキャップを取付けておいてください。
  • ハンドルコネクタの取付け角度を変えることができます。詳しい手順については、取扱説明書もしくはホームページをご確認ください。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

質量(g)

付属品

最小発注数量
525-8304
4532373057016
148.000
雷神スリムII 用ハンドル
1個
525-8303
4532373057009
15.000
雷神スリムII 用カーボンブラシユニット
1個
525-8299
4532373056156
61.000
雷神スリム用切断保護カバー 外径58mm用
1個
525-8301
4532373056163
87.000
雷神スリム用切断保護カバー 外径75mm用
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,394円
( 3,733円 )
1日目
1,632円
( 1,795円 )
1日目
4,763円
( 5,239円 )
1日目
5,282円
( 5,810円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電気式ミニグラインダ雷神スリムII用のアクセサリです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • ハンドルは3点セット品です。(ハンドル・ハンドルコネクタ・ハンドル用ネジ)
  • ハンドルを取付けるギアハウジングネジ穴には、出荷時にネジキャップが取付いています。
  • ハンドルを使用しない際は、必ずネジキャップを取付けておいてください。
  • ハンドルコネクタの取付け角度を変えることができます。詳しい手順については、取扱説明書もしくはホームページをご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニグラインダー用アクセサリーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニグラインダー用アクセサリー
雷神用 58mm用 切断用保護カバー
ディスクグラインダー用 切断砥石用保護カバー(100mmΦ用)
ディスクグラインダー用 切断砥石用保護カバー Φ125(直径125mm)用
集じんカバーパーツ
クリーン太くん*切断用*兼用
メーカーニューレジストンニューレジストンボッシュボッシュ三京ダイヤモンド工業三京ダイヤモンド工業
通常価格1,632円-4,067円2,991円2,991円3,039円7,507円
通常出荷日1日目在庫品1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプパーツ・付属品パーツ・付属品パーツ・付属品パーツ・付属品パーツ・付属品パーツ・付属品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト