ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワンタッチパイプカッター

  • 商品タイプ
    パイプカッター
  • 切断能力(mm)
    6~50
  • 全長 (mm)
    170
  • 適合替刃
    PSS-6500(ステンレス用強力刃)
  • 標準替刃
    PCC-6500(通常刃)
  • JANコード
    4991347653034
  • 質量(g)
    390.000
  • トラスココード
    407-3961
  • 材質1
    本体:アルミニウム
  • 材質2
    刃部:金型鋼(SK-2)
  • 最大肉厚(mm)
    3
  • 付属品
    専用替刃PCC-6500付き
  • 仕様
    替刃式

ご注意

  • 切断時ハンドルを強く締めすぎると刃の損傷やパイプの変形原因になります。
  • カッター刃は鋭利になっていますので、お取り扱いには十分注意してください。
  • 単管切断時はパイプを万力等で確実に固定してから作業してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

PC-650
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PC-650の仕様・寸法情報

商品タイプ
パイプカッター
切断能力(mm)
6~50
全長(mm)
170
適合替刃
PSS-6500(ステンレス用強力刃)
標準替刃
PCC-6500(通常刃)
JANコード
4991347653034
質量(g)
390.000
トラスココード
407-3961
材質1
本体:アルミニウム
材質2
刃部:金型鋼(SK-2)
最大肉厚(mm)
3
付属品
専用替刃PCC-6500付き
仕様
替刃式
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PC-650
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,787円
( 5,266円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・調整部はスプリング機構なので切りたい位置へすぐに調整が可能です
・口開きを戻す時もボタンひとつで簡単に操作が可能です
・便利なバリ取り用ナイフを標準装備しています
・ステンレス鉄(単管)等を頻繁に切断する場合は、強力タイプのステンレス用替刃も別売りにてご利用いただけます
【用途】
・銅・真鍮・スチール・塩ビなどのパイプ類のカットに
【材質】
・本体:アルミニウム
・刃部:SK-2
【付属品】
・専用替刃PCC-6500

ご注意

  • 切断時ハンドルを強く締めすぎると刃の損傷やパイプの変形原因になります。
  • カッター刃は鋭利になっていますので、お取り扱いには十分注意してください。
  • 単管切断時はパイプを万力等で確実に固定してから作業してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチパイプカッターの型番PC-650のページです。 型番PC-650に関する仕様情報を記載しております。
ワンタッチパイプカッターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンタッチパイプカッター
単管カッター
パイプカッター 替刃式
パイプカッター ミニ
ワンタッチパイプカッターPC-650用替刃
単管カッターPC-1650用替刃
メーカーベストツールベストツールベストツールベストツールベストツールベストツール
通常価格4,787円5,297円2,488円1,049円762円 -2,167円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
商品タイプパイプカッターパイプカッターパイプカッターパイプカッター替刃替刃
切断能力(mm)6~5016~504~323~22--
全長(mm)17023013560--
適合替刃PSS-6500(ステンレス用強力刃)-----
標準替刃PCC-6500(通常刃)PCC-1650PCC-4320---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました