17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

超極圧潤滑剤 LSベルハンマーゴールドスプレー LSBH-G14

  • JANコード
    4560401500241
  • トラスココード
    115-6761
  • 使用温度範囲(℃)
    -15~208
  • 琥珀
  • 容量(ml)
    80
  • 質量(g)
    87.000
  • 材質1
    主成分:鉱油、極圧剤

型番:

LSBH-G14
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LSBH-G14の仕様・寸法情報

JANコード
4560401500241
トラスココード
115-6761
使用温度範囲(℃)
-15~208
琥珀
容量(ml)
80
質量(g)
87.000
材質1
主成分:鉱油、極圧剤
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
LSBH-G14
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,791
( 3,070 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します。
・焼き付き防止、きしみ音の緩和、破損の防止に絶大な効果を発揮します。
・従来製品に改良を重ね、更なるパフォーマンスと瞬時に効果を実感できるものとなります。
【用途】
・機械の摺動部など部品摩耗の激しい場所に。
・ご家庭内のきしみ音が気になるところに。
【材質】
・主成分:鉱油、極圧剤

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超極圧潤滑剤 LSベルハンマーゴールドスプレー LSBH-G14の型番LSBH-G14のページです。 型番LSBH-G14に関する仕様情報を記載しております。
超極圧潤滑剤 LSベルハンマーゴールドスプレー LSBH-G14のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超極圧潤滑剤 LSベルハンマーゴールドスプレー LSBH-G14
超極圧潤滑剤 LSベルハンマー グリーススプレー
LSベルハンマーGP Special 原液ボトル
超極圧潤滑剤 LSベルハンマーゴールドスプレー
LSベルハンマースプレー
ルブロイド 超極圧潤滑剤 メタルコンディショナー
メーカースズキ機工スズキ機工スズキ機工スズキ機工スズキ機工アーステック
通常価格2,7912,486 -3,8063,250 -3,4168,824 -
通常出荷日1日目1日目5日目1日目〜1日目3日目
JANコード4560401500241-4560401500654---
トラスココード115-6761-698-6592-820-2293-
使用温度範囲(℃)-15~208-15~208-15~200---
琥珀琥珀琥珀琥珀--
容量(ml)80-80---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました