17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

電工VAストリッパ FVA-1630-BG

通常単価(税別)
7,5016,086
税込単価
8,2516,695
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・M4ネジの切断機能付きなので、コンセントの配線からボックスの取付けまで工具を持ち替えず作業が...

詳細を確認
  • トラスココード
    594-1001
  • JANコード
    4952520083505
  • 質量(g)
    230.000
  • 適合電線(mm)
    Φ1.6×2芯/Φ1.6×3芯/Φ2.0×2芯/Φ2.0×3芯
  • 切断能力(VA・VVF線) (mm)
    Φ2.0×3芯

型番:

FVA-1630-BG
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FVA-1630-BGの仕様・寸法情報

トラスココード
594-1001
JANコード
4952520083505
質量(g)
230.000
適合電線(mm)
Φ1.6×2芯/Φ1.6×3芯/Φ2.0×2芯/Φ2.0×3芯
切断能力(VA・VVF線)(mm)
Φ2.0×3芯
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
FVA-1630-BG
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,5016,086
( 6,695 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・M4ネジの切断機能付きなので、コンセントの配線からボックスの取付けまで工具を持ち替えず作業ができます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電工VAストリッパ FVA-1630-BGの型番FVA-1630-BGのページです。 型番FVA-1630-BGに関する仕様情報を記載しております。
電工VAストリッパ FVA-1630-BGのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電工VAストリッパ FVA-1630-BG
ワイヤーストリッパ
電工VAストリッパ FVA-1630
VA線ストリッパ(黒金)
オートマルチストリッパ PP717A-220-BG
オートマルチストリッパ
メーカーフジ矢フジ矢フジ矢フジ矢フジ矢フジ矢
通常価格7,5015,9504,51113,2866,7866,400
通常出荷日1日目1日目3日目9日目4日目1日目
トラスココード594-1001594-1000406-4489-594-1002447-0672
JANコード495252008350549525200833384952520083444-49525200833454952520083536
質量(g)230.000120.000233.000-352.000340.000
適合電線(mm)Φ1.6×2芯/Φ1.6×3芯/Φ2.0×2芯/Φ2.0×3芯単線Φ0.65/0.9/1.2φ1.6x2芯/φ1.6x3芯/φ2.0x2芯/φ2.0x3芯---
切断能力(VA・VVF線)(mm)Φ2.0×3芯-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト