17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オートマルチストリッパ PP717A-220-BG

通常単価(税別)
5,195円
税込単価
5,715円
通常出荷日:4日目

【特長】・サイズを気にせずストリップが可能です・スピーカー線なども二本同時に剥くことができます・微調整...

詳細を確認
  • トラスココード
    594-1002
  • JANコード
    4952520083345
  • 質量(g)
    352.000
  • 適合電線(AWG)
    10~26
  • 適合電線([[MM2]])
    0.05~8

型番:

PP717A-220-BG
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

PP717A-220-BGの仕様・寸法情報

トラスココード
594-1002
JANコード
4952520083345
質量(g)
352.000
適合電線(AWG)
10~26
適合電線([[MM2]])
0.05~8
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
PP717A-220-BG
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,195円
( 5,715円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サイズを気にせずストリップが可能です
・スピーカー線なども二本同時に剥くことができます
・微調整用ノブを使用すれば30AWG(0.05平方ミリメートル)または8AWG(8平方ミリメートル)まで使用できます
【特長】<用途>・機械・自動車の整備などの配線作業に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オートマルチストリッパ PP717A-220-BGの型番PP717A-220-BGのページです。 型番PP717A-220-BGに関する仕様情報を記載しております。
オートマルチストリッパ PP717A-220-BGのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オートマルチストリッパ PP717A-220-BG
オートマルチストリッパ
電工VAストリッパ FVA-1630-BG
ワイヤーストリッパ
圧着工具(絶縁被覆付閉端接続子用・黒金)
VA線ストリッパ(黒金)
メーカーフジ矢フジ矢フジ矢フジ矢フジ矢フジ矢
通常価格5,195円3,258円5,662円2,966円10,419円12,786円
通常出荷日4日目1日目1日目1日目11日目9日目
トラスココード594-1002447-0672594-1001594-1000713-1264-
JANコード49525200833454952520083536495252008350549525200833384952520008133-
質量(g)352.000340.000230.000120.000235.000-
適合電線(AWG)10~26-----
適合電線([[MM2]])0.05~8-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました