ファクトリーサプライ用品技術窓口

スチール製平型呼び線

通常単価(税別)
4,549円
税込単価
5,004円
通常出荷日:19日目

【特長】・平たいケーブルはカーペットや壁裏の隙間での使用に適しています【用途】・電力ケーブルの通線に

  • 工具種類
    その他関連用品
  • 全長 (mm)
    229
  • テープ厚さ(mm)
    0.8
  • テープ幅(mm)
    6
  • 質量(g)
    600.000
  • トラスココード
    628-3252
  • 材質1
    本体:樹脂
  • 材質2
    ケーブル:スチール
  • テープ全長 (m)
    7.5

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

438-2X
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

438-2Xの仕様・寸法情報

工具種類
その他関連用品
全長(mm)
229
テープ厚さ(mm)
0.8
テープ幅(mm)
6
質量(g)
600.000
トラスココード
628-3252
材質1
本体:樹脂
材質2
ケーブル:スチール
テープ全長(m)
7.5
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
438-2X
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,549円
( 5,004円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・平たいケーブルはカーペットや壁裏の隙間での使用に適しています
【用途】
・電力ケーブルの通線に

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スチール製平型呼び線の型番438-2Xのページです。 型番438-2Xに関する仕様情報を記載しております。
スチール製平型呼び線のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スチール製平型呼び線
極細呼び線クルまる
探索機能付軽量コンパクト呼び線
フィッシュテープ(スチール製) EA597GSシリーズ
6.5x115mm カッティングピンセット(カーボンスチール製)
3.5x115mm カッティングピンセット(カーボンスチール製)
メーカーGREENLEEグッドマングッドマンエスコエスコエスコ
通常価格4,549円37,221円 -29,274円 -20,756円8,352円9,942円
通常出荷日19日目1日目〜1日目2日目1日目1日目
工具種類その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品--
全長(mm)229-----
テープ厚さ(mm)0.8-----
テープ幅(mm)6-----
質量(g)600.000-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました